Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Základní funkce příslušenství
Vkládací štítek
Šířka
27 mm
Výška
18 mm
Popis
barva hliníku, bez popisu
Materiál
ABS s hlinikovou, za horka raženou fólií
Připojení na SmartWire-DT
ne

Technická data

Všeobecně
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Text plate for command devices (EC000624)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Oznacovací štítek pro ovládací zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-12-25 [AKF043014])
Meaning of the imprint
None
Language of the imprint
Other
Imprint ISO symbols
None
Colour
Silver
Shape
Rectangular
Width
27 mm
Height
18 mm
Outer diameter
0 mm

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required

Rozměry

18 x 27 mm