Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Grundfunktion Zubehör
NOT-AUS-Schilder
Form
33 x 50 mm
Beschriftung
NOT-AUS
Sprache
de
Farbe
gelb
116C064
RAL-Wert
RAL 1004
Schutzart
IP66
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Hinweise

Schrift schwarz

Technische Daten

Allgemeines
Schutzart
IP66
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
Schiffszulassungen
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte (EC000624)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-12-25 [AKF043014])
Bedeutung des Aufdrucks
sonstige
Sprache des Aufdrucks
Deutsch
Aufdruck ISO-Symbole
ohne
Farbe
gelb
Form
rechteckig
Breite
33 mm
Höhe
1 mm
Außendurchmesser
0 mm

Approbationen

North America Certification
UL/CSA certification not required

Abmessungen

116X124