Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения
Линзы для световых индикаторов
Описание
≦ 5 символов: высота шрифта 5 мм
> 5 символов: размер шрифта 3 мм
конструктивное исполнение
высокий
Выбор после
без маркировки
Применяемое для
M22-L-X
M22-LC-X
Цвет, символ
1160SPC-91
Подключение к SmartWire-DT
нет

Технические характеристики

Общая информация
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
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
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hood/lens for circuit control devices (EC001072)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Dome, refractor (ecl@ss10.0.1-27-37-12-31 [AKF049014])
Colour lens
Blue
Lens shape
Round
Construction type
High
Labelled
No
Built-in diameter
22.5 mm
Diameter
29.6 mm
Width
0 mm
Height
18 mm

Апробации

North America Certification
UL/CSA certification not required