Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения
Линзы для световых индикаторов
Описание
≦ 5 символов: высота шрифта 5 мм
> 5 символов: размер шрифта 3 мм
конструктивное исполнение
плоский
Маркировка
с индивидуальной маркировкой с помощью редактора этикеток → технический паспорт, дополнительная информация о продукте (ссылки)
Выбор после
без маркировки
Применяемое для
M22-L-X
M22-LC-X
Подключение к SmartWire-DT
нет
указания

Тип при заказе должен быть дополнен следующими данными:

1. заглушка ≙ цвет: -R, -G, -B, -W, -Y

2. заглушка ≙ имя файла, заданное через редактор меток

Размер шрифта 3 мм: Размер шрифта 5 мм: 

макс. 8 знаков в 1-ой строке,

10 знаков во 2-ой строке,

8 знаков в 3-ей строке

  макс. 5 знаков в одной строке 

Технические характеристики

Общая информация
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
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
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hood/lens for circuit control devices (EC001072)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Dome, refractor (ecl@ss10.0.1-27-37-12-31 [AKF049014])
Colour lens
Other
Lens shape
Round
Construction type
Flat
Labelled
Yes
Built-in diameter
22.5 mm
Diameter
29.6 mm
Width
0 mm
Height
8 mm

Апробации

North America Certification
UL/CSA certification not required