Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Funkcja podstawowa – akcesoria
Soczewki do lampek sygnalizacyjnych
Opis
≦ 5 znaków: wysokość czcionki 5 mm
> 5 znaków: wysokość czcionki 3 mm
Wykonanie
płaskie
Wybór według
bez opisu
Stosowane do
M22-L-X
M22-LC-X
Kolor, symbol
116C064
Podłączanie do SmartWire-DT
nie

Dane Techniczne

Dane ogólne
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hood/lens for circuit control devices (EC001072)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Kopuła, soczewka (ecl@ss10.0.1-27-37-12-31 [AKF049014])
Colour lens
Żółty
Shape of lens
Okrągły
Rodzaj budowy
Płaski
Labelled
Nie
Średnica wbudowania
22.5
Średnica
29.6
Szerokość
29
Wysokość
9

Aprobaty

North America Certification
UL/CSA certification not required