Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Basisfunctie toebehoren
Lenzen voor signaallampen
Beschrijving
≦ 5 tekens: letterhoogte 5 mm
> 5 tekens: letterhoogte 3 mm
Bouwvorm
Vlak
Keuze naar
Blanco
Toepasbaar voor
M22-L-X
M22-LC-X
kleur, symbool
116C064
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technische gegevens

Algemeen
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lens drukknop/signaallamp (EC001072)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Kalot, lens (ecl@ss10.0.1-27-37-12-31 [AKF049014])
Kleur lens
Geel
Uitvoeringsvorm lens
Rond
Bouwvorm
Vlak
Met opschrift
Nee
Inbouwdiameter
22.5 mm
Diameter
29.6 mm
Breedte
29 mm
Hoogte
9 mm

Goedkeuringen

North America Certification
UL/CSA certification not required