Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Základní funkce příslušenství
Čočky pro signálky
Popis
≦ 5 znaků: výška písma 5 mm
> 5 znaků: výška písma 3 mm
Konstrukční typ
Zapuštěné
Výběr podle
prázdný
Použitelný pro
M22-L-X
M22-LC-X
Barva, symbol
116C064
Připojení na SmartWire-DT
ne

Technická data

Všeobecně
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hood/lens for circuit control devices (EC001072)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Kalota, cocka (ecl@ss10.0.1-27-37-12-31 [AKF049014])
Colour lens
Yellow
Shape of lens
Round
Construction type
Flat
Labelled
No
Built-in diameter
22.5 mm
Diameter
29.6 mm
Width
29 mm
Height
9 mm

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required