216435 M22-XDP-S
Кнопочный шильдик , грибовидный черный , пустой
Alternate Catalog No.
M22-XDP-SQ
Кнопочная панель для кнопок, Ассортимент: Дополнительное оснащение, Отдельное устройство, Описание: 5 символов: высота шрифта 5 мм, > 5 символов: размер шрифта 3 мм, Выбор после: без маркировки, Применяемое для: M22(S)-D(R)P-…, Подключение к SmartWire-DT: нет
Программа поставок
Технические характеристики
Общая информация
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Legend plate for control circuit devices (EC000621)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Button plate for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Shape
Round
Construction type
Flat
Colour
Black
Imprint
Without imprint
Imprint ISO symbols
Without imprint
Engravable
No
Programme diameter
22 mm
Width
0 mm
Height
0 mm
Outer diameter
22.5 mm
Suitable for push button
Yes
Suitable for illuminated push buttons
No
Suitable for indicator light
No
Mushroom head push button
No
Suitable for signalling lamp
No
Suitable for selector switch
No
Апробации
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Instruction Leafletformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center