216435 M22-XDP-S
Wkładka przycisku, grzybek czarny, czysta
Alternate Catalog No.
M22-XDP-SQ
Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: 5 znaków: wysokość czcionki 5 mm, > 5 znaków: wysokość czcionki 3 mm, Wybór według: bez opisu, Stosowane do: M22(S)-D(R)P-…, Podłączanie do SmartWire-DT: nie
Program dostaw
Dane Techniczne
Dane ogólne
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Plakietka do elementów sterowniczych i sygnalizacyjnych (EC000621)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Podstawa przycisków do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Model/kształt/forma
Okrągły
Rodzaj budowy
Płaski
Kolor
Czarny
Nadruk
Bez nadruku
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Do grawerowania
Nie
Średnica nadruku
22 mm
Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Średnica zewnętrzna
22.5 mm
Do przycisków
Tak
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do przełączników obrotowych
Nie
Aprobaty
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
(Web)
-
(Web)
-
Instruction Leafletformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center