Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
basisfunksjon tilbehør
Tekstplater for trykknapper
Beskrivelse
≦ 5 tegn: Skrifthøyde 5 mm
> 5 tegn: Skrifthøyde 3 mm
valg iht.
uten inskripsjon
kan brukes for
M22(S)-D(R)P-…
Farge, symbol
116C060
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Startapparater (EG000017) / Indikasjonsplate for brytere / betjeningsmateriell (EC000621)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Button plate for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Form
Rund
Konstruktionstype
Flat
Farge
Svart
Avtrykk
Uten påskrift
Påtrykk av ISO-symbol
Uten påskrift
Inngraveringsmulighet
Nei
Programdiameter
22 Millimeter
Bredde
0 Millimeter
Høyde
0 Millimeter
Ytre diameter
22.5 Millimeter
Egnet for trykknapper
Ja
Egnet for lampetrykknapp
Nei
Egnet for indikatorlampe
Nei
Egnet for soppformede trykknapper
Nei
Egnet for signallampe
Nei
Egnet for vendebryter
Nei

Godkjenninger

North America Certification
UL/CSA certification not required