Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Základní funkce příslušenství
Tlačítkové výplně na tlačítka
Popis
≦ 5 znaků: výška písma 5 mm
> 5 znaků: výška písma 3 mm
Výběr podle
prázdný
Použitelný pro
M22(S)-D(R)P-…
Barva, symbol
116C060
Připojení na SmartWire-DT
ne

Technická data

Všeobecně
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Legend plate for control circuit devices (EC000621)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Tlacítková deska pro ovládací a signalizacní zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Shape
Round
Construction type
Flat
Colour
Black
Imprint
Without imprint
Imprint ISO symbols
Without imprint
Engravable
No
Programme diameter
22 mm
Width
0 mm
Height
0 mm
Outer diameter
22.5 mm
Suitable for push button
Yes
Suitable for illuminated push buttons
No
Suitable for indicator light
No
Mushroom head push button
No
Suitable for signalling lamp
No
Suitable for selector switch
No

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required