Программа поставок

Принадлежности
Общее дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения
Набор адаптерных шайб
состоит из адаптерной шайбы и фиксирующей гайки
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
Цвет
черный
116C060
рамка
Рамка черная
Подключение к SmartWire-DT
нет
Применяемое для
Монтаж устройств диаметром ⌀ 22,3
в отверстия диаметром ⌀ 30,5
Класс защиты определяется по фронтальному элементу

Технические характеристики

Общая информация
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
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
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)
Type of electrical accessory
Other
Type of mechanical accessory
Reducing ring

Апробации

North America Certification
UL/CSA certification not required