Leveringsprogramma

Toebehoren
Codeerset
Basisfunctie toebehoren
Codeerset
Functie
Voor functieverandering van de vaste/tipfunctie
functie
000Z364
niet voor sleutelschakelaars voor sleutelinstallaties
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Toepasbaar voor
Alle keuzeschakelaars
Alle sleutelschakelaars

Technische gegevens

Algemeen
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren voor drukknop/signaallamp (EC002024)
Soort elektrische toebehoren
Overig
Soort mechanische toebehoren
Overig

Goedkeuringen

North America Certification
UL/CSA certification not required