Leveringsprogram

Tilbehør
Kodedelesett
basisfunksjon tilbehør
Kodedelesett
Funksjon
til endring av funksjonen til låse‐/tastefunksjon
Funksjon
000Z364
ikke for nøkkelknapper for låseanlegg
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
kan brukes for
Alle velgerbryteraktuatorer
Alle aktuatorer med nøkkel

Tekniske data

Generelt
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Tilbehør for betjeningsenhet (EC002024)
Type elektrisk tilbehør
Andre
Type mekaniske tilbehør
Andre

Godkjenninger

North America Certification
UL/CSA certification not required