Dodavatelský program

Příslušenství
Sada kódovacích adaptérů
Základní funkce příslušenství
Sada kódovacích dílů
Funkce
ke změně funkce s aretací / bez aretace
Funkce
000Z364
ne pro tlačítka s klíčem pro uzamykatelná zařízení
Připojení na SmartWire-DT
ne
Použitelné pro
všechny přepínače
všechny přepínače s klíčem

Technická data

Všeobecně
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)
Type of electrical accessory
Other
Type of mechanical accessory
Other

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required