Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения
карман для документов
без таблички
ширина
30 мм
Высота
50 мм
конструктивное исполнение
круглый
Цвет
черный
Значение RAL
RAL 9005
116C060
Класс защиты
IP66
Применяемое для
Кнопки
Переключатели
Кнопки с ключом
Световые индикаторы
Подключение к SmartWire-DT
нет
указания

не используется для M22(S)‐PV…

Технические характеристики

Общая информация
Класс защиты
IP66
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Text plate holder for control circuit devices (EC001032)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Sign carrier for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-29 [AKF047014])
Width
30 mm
Height
50 mm
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Colour
Black
Shape
Rectangular

Апробации

North America Certification
UL/CSA certification not required

Размеры

116X109
116X065
Установочное отверстие с пазом
Функциональные и индикационные элементы