Программа поставок

Принадлежности
Общее дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения
Заглушки
Функция
для закрывания резервных установочных мест
Материал
Пластик
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
Цвет
черный
116C060
Значение RAL
RAL 9005
Подключение к SmartWire-DT
нет

Технические характеристики

Общая информация
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Blind cover for control circuit devices (EC002023)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Blind cover for control circuit devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-39 [ACN976011])
Material
Plastic
Construction type lens
Round
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Colour
Black

Апробации

North America Certification
Request filed for UL and CSA
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

116X125