Lieferprogramm

Zubehör
Allgemeines Zubehör
Grundfunktion Zubehör
Blindverschlüsse
Funktion
zum Verschließen von Reserve-Einbaustellen
Material
Kunststoff
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Farbe
schwarz
116C060
RAL-Wert
RAL 9005
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Technische Daten

Allgemeines
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Blindabdeckung für Befehlsgeräte (EC002023)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Blindabdeckung für Befehlsgeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-12-39 [ACN976011])
Werkstoff
Kunststoff
Bauform der Linse
rund
Lochdurchmesser
22.5 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Farbe
schwarz

Approbationen

North America Certification
Request filed for UL and CSA
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Abmessungen

116X125