Delivery program

Basisfunctie toebehoren
Contactelementen
Los apparaat/complete apparatuur
Bouwsteen
Beschrijving
Cage Clamp is een gedeponeerd handelsmerk van Wago Kontakttechnik GmbH, Minden
Aansluittechniek
Cage Clamp
Bevestiging
Bodemmontage
beschermingsgraad
IP20
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Contacten
V = verbreekcontact
1 V
Aanwijzingen
= Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1
Weg van de bediening en bedieningskracht conform DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dwangmatige openingsafstand [mm]
4.8
Maximale weg [mm]
5.7
Minimale kracht voor dwangmatig openend [N E T]
15
Aansluittype
Enkel contact
Aansluittechniek
Cage Clamp
aanwijzingen

Max. 3 stuks per onderkast

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC 60947-5-1
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 5 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 3600
Bedieningskracht
≦ 5 N
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
-25 - +70 °C
Schokbestendigheid conform IEC 60068-2-27Schokduur 11 ms, halfsinus
> 30 g
AansluitdiametersEenaderig
0,75 - 2,5 mm2
AansluitdiametersMeeraderig
0,5 - 2,5 mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
0,5 - 1,5 mm2
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
500 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
foutschakelzekerheidbij 24 V DC/5 mA [HF ]
< 10-7 (d. w. z. 1 uitval per 107 schakelingen) aantal fouten
foutschakelzekerheidbij 5 V DC/1 mA [HF ]
< 5 x 10-6 (d. w. z. 1 uitval per 5 x 106 schakelingen) aantal fouten
max. kortsluitbeveiligingzonder smeltzekering
PKZM0-10/FAZ-B6/1 type
max. kortsluitbeveiligingsmeltzekering [gG/gL]
10 A
Schakelvermogen
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15115 V [Ie ]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15500 V [Ie ]
2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-1324 V [Ie ]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-1342 V [Ie ]
1.7 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-1360 V [Ie ]
1.2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13110 V [Ie ]
0.8 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13220 V [Ie ]
0.3 A
levensduur, elektrischAC-15230 V/0.5 A [schakelingen]
1.6 x 106
levensduur, elektrischAC-15230 V/1.0 A [schakelingen]
1 x 106
levensduur, elektrischAC-15230 V/3.0 A [schakelingen]
0.7 x 106
levensduur, elektrischDC-1312 V/2.8 A [schakelingen]
1.2 x 106
hulpcontact
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
1 kA

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.11 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hulpcontactblok (EC000041)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Hulpschakelaarblok (ecl@ss13-27-37-13-02 [AKN342018])
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal foutsignaalschakelaars
0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
6 A
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Uitvoering
Opzetbaar
Montagewijze
Bodembevestiging
Lamphouder
Geen

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -