Leveringsprogram

basisfunksjon tilbehør
Kontaktelementer
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
feste
Gulvinnfesting
Kapslingsklasse
IP20
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Godkjenningsmerker
000Z425
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
1 L
Koblingssymboler
116S040
Veidiagram, veistrekning i forbindelse med frontelement
Kontaktskjema
116U021
Konfigurasjon
116Q009
Tilkoblingstype
enkelkontakt
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Merknader

maks. 3 stykk per kapslingsunderdel

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC 60947-5-1
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 5 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 3600
Aktiveringskraft
≦ 5 N
Driftsmoment (skrueklemmer)
≦ 0.8 Nm
Kapslingsklasse
IP20
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Mekanisk støtmotstand i henhold til IEC 60068-2-27 Støtvarighet 11 ms, halvsinusformet
> 30 g
Klemmekapasitetentrådet
0.75 - 2.5 mm2
Klemmekapasitetflertrådet
0.5 - 2.5 mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
0.5 - 1.5 mm2
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
500 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Feilkoblingssikkerhetved 24 V DC/5 mA [HF]
< 10-7 (i.e. 1 failure to 107 operations) Feilhyppighet
Feilkoblingssikkerhetved 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6 (i.e. 1 failure in 5 x 106 operations) Feilhyppighet
maks. kortslutningsinnretningSikringsløs
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Type
maks. kortslutningsinnretningSmeltesikring [gG/gL]
10 A
Brytekapasitet
Nominell strøm [Ie]AC-15 115 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]AC-15 500 V [Ie]
2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 42 V [Ie]
1.7 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 60 V [Ie]
1.2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Levetid, elektriskAC-15230 V/0,5 A [Bryteroperasjoner]
1.6 x 106
Levetid, elektriskAC-15230 V/1,0 A [Bryteroperasjoner]
1 x 106
Levetid, elektriskAC-15230 V/3.0 A [Operasjoner]
0.7 x 106
Levetid, elektriskDC-1312 V/2.8 A [Operasjoner]
1.2 x 106

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.11 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hjelpekontaktblokk (EC000041)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
0
Antall feilsignalbrytere
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
6
Type strømtilkobling
Skrukobling
Modell / utførelse
Pluggbar
Monteringsmetode
Gulvfeste
Lampeholder (Fatning)
Uten

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Dimensjoner

116X102
Trykknapp med M22-(C)K…
Trykknapp med M22-(C) LED… + M22-XLED…