216380 M22-KC10
Élément de contact, Bornes à vis, Fixation par l’arrière, 1 F, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A
Alternate Catalog No.
M22-KC10Q
Élément de contact, Raccordement: Bornes à vis, Montage: Fixation par l’arrière, Nombre de contacts F = contact à fermeture: 1 F, Degré de protection: IP20, Connexion à SmartWire-DT: non, Mode de raccordement: Contact unique, Conformité aux normes: IEC 60947-5-1
Gamme de livraison
Fonction de base équipements complémentaires
Eléments de contact
Raccordement
Bornes à vis
Montage
Fixation par l’arrière
Degré de protection
IP20
Connexion à SmartWire-DT
non
Nombre de contacts
F = contact à fermeture
1 F
Diagramme des courses : la course dépend de l'élément frontal.
Mode de raccordement
Contact unique
Raccordement
Bornes à vis
Remarques
max. 3 pièces par face inférieure de boîtier
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
IEC 60947-5-1
Longévité mécanique [manœuvres]
> 5 x 106
Fréquence de commande [man./h]
≦ 3600
Effort de commande
≦ 5 N
Couple de commande (bornes à vis)
≦ 0.8 Nm
Degré de protection
IP20
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-25 - +70 °C
Tenue aux chocs selon IEC 60068-2-27Durée de choc 11 ms, semi-sinusoïdal
> 30 g
Sections raccordablesConducteur à âme massive
0,75 - 2,5 mm2
Sections raccordablesmultibrins
0,5 - 2,5 mm2
Sections raccordablesConducteur souple avec embout
0,5 - 1,5 mm2
Circuits électriques
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Tension assignée d'isolement [Ui
]
500 V
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Fiabilité des contactssous 24 V DC/5 mA [HF
]
< 10-7 (autrement dit 1 erreur sur 107 cycles de manœuvres) Taux d'erreurs
Fiabilité des contactssous 5 V DC/1 mA [HF
]
< 5 x 10-6 (autrement dit 1 erreur sur 5 x 106 cycles de manœuvres) Taux d'erreurs
Dispositif de protection contre les courts-circuits, calibre max.Par disjoncteur
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Référence
Dispositif de protection contre les courts-circuits, calibre max.Fusible [gG/gL]
10 A
Pouvoir de coupure
Courant assigné d’emploi [Ie
]AC-15115 V [Ie
]
6 A
Courant assigné d’emploi [Ie
]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Courant assigné d’emploi [Ie
]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Courant assigné d’emploi [Ie
]AC-15500 V [Ie]
2 A
Courant assigné d’emploi [Ie
]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Courant assigné d’emploi [Ie
]DC-13 42 V [Ie
]
1.7 A
Courant assigné d’emploi [Ie
]DC-13 60 V [Ie
]
1.2 A
Courant assigné d’emploi [Ie
]DC-13 110 V [Ie
]
0.6 A
Courant assigné d’emploi [Ie
]DC-13 220 V [Ie
]
0.3 A
Longévité électriqueAC-15230 V/0.5 A [manœuvres]
1.6 x 106
Longévité électriqueAC-15230 V/1.0 A [manœuvres]
1 x 106
Longévité électriqueAC-15230 V/3.0 A [manœuvres]
0.7 x 106
Longévité électriqueDC1312 V/2.8 A [manœuvres]
1.2 x 106
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
6 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.11 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Bloc de contact auxiliaire (EC000041)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Bloc de contact auxiliaire (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
modèle
relevable
mode de pose
fixation sur sol
douille
sans
Homologations
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -
-
(Web)
-
(Web)
Fichiers DWG
fichiers edz
Fichiers step
EU
UK
-
(PDF, 07/2021, Int)
-
Actifformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 08/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center