Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения
Контактные элементы
Принадлежности
Вспомогательные контакты
Принадлежности
Стандартные вспомогательные контакты, вспомогательные выключатели индикации расцепления
Стандарт/сертификат
UL/CSA, IEC
Типоразмер
NZM1/2/3/4
Техника присоединения
Винтовые клеммы
крепление
Фронтальная установка
Класс защиты
IP20
Подключение к SmartWire-DT
нет
Применяемое для
NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
PN1(-4), 2(-4), 3(-4)
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
Контрольные знаки
000Z425
Назначение контактов
Разм. = размыкающий контакт
1 разм.
Указание
= защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1.
Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1
Принудительное размыкание [мм]
4.8
Макс. ход [мм]
5.7
Минимальное усилие для принудительного размыкания [N]
15
графические условные обозначения
116S041
Диаграмма хода контакта, ход в соединении с фронтальным элементом
назначение контактов
116U023
Распайка
116Q003
Способ подключения
Одиночный контакт
Описание вспомогательных выключателей индикации расцепления HIA
Общая сигнализация срабатывания „+“ при срабатывании расцепителя напряжения, расцепителя нагрузки, расцепителя короткого замыкания, а также при использовании расцепителя токов утечки из-за аварийного тока.
Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM1, 2, 3: один вспомогательный контакт срабатывания фиксируется в автоматическом выключателе.
Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM4: до двух вспомогательных контактов срабатывания фиксируются в автоматическом выключателе.
Возможны любые комбинации типов вспомогательных контактов.
Не в комбинации с силовым разъединителем PN…
Маркировка в выключателе: HIA.
Маркировка в блоке FI: HIAFI.
При использовании вспомогательных выключателей индикации расцепления в блоке УЗО размыкающий контакт работает как замыкающий, а замыкающий контакт – как размыкающий.
Описание стандартных вспомогательных контактов HIN
Включается с главными контактами. Принимает на себя задачи оповещения и блокировки.
Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM1: один стандартный вспомогательный контакт фиксируется в автоматическом выключателе.
Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM2: до двух стандартных вспомогательных контактов фиксируются в автоматическом выключателе.
Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM3, 4: до трех стандартных вспомогательных контактов фиксируются в автоматическом выключателе.
Возможны любые комбинации типов вспомогательных контактов.
Маркировка в выключателе: HIN.
При комбинации с дистанционным приводом NZM-XR... в правое место установки стандартного вспомогательного выключателя HIN можно смонтировать только отдельные контакты.
Техника присоединения
Винтовые клеммы
указания

В переключатели вставляются до щелчка:

  • NZM1: один стандартный вспомогательный контакт
  • NZM2: до 2 стандартных вспомогательных контактов M22‐(C)K…
  • NZM3: до 3 стандартных вспомогательных контактов M22‐(C)K…
  • NZM4: до 3 стандартных вспомогательных контактов M22‐(C)K…

Возможны произвольные комбинации типов вспомогательных контактов.

Маркировка на переключателе: HIN

При комбинациях с дистанционным приводом NZM‐XR… некоторые места установки стандартных вспомогательных контактов оснащаются только отдельными контактами.

NZM2: левое место установки стандартного вспомогательного контакта оснащается только отдельным контактом.

NZM3: все места установки стандартных вспомогательных контактов оснащаются только отдельными контактами.

NZM4: правое место установки стандартного вспомогательного контакта оснащается только отдельным контактом.

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC 60947-5-1
Механический срок службы [Переключения]
> 5 x 106
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 3600
Сила нажатия
≦ 5 N
Пусковой момент (винтовые клеммы)
≦ 0.8 Нм
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
Удароустойчивость согласно IEC 60068-2-27

длительность ударного воздействия 11 мс, полусинус
> 30 g
Поперечные сечения соединенияодножильный
0,75 - 2,5 мм2
Поперечные сечения соединениямногожильный
0,5 - 2,5 мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
0,5 - 1,5 мм2
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
500 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Надёжность управляющей системыпри 24 В пост. тока/5 мА [HF]
< 10-7 (т.е. 1 отказ на 107 соединений) Частота отказов
Надёжность управляющей системыпри 5 В пост. тока/1 мА [HF]
< 5 x 10-6 (т.е. 1 отказ на 5 x 106 соединений) Частота отказов
макс. защита от короткого замыканиябез плавкого предохранителя
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Тип
макс. защита от короткого замыканияПредохранитель [gG/gL]
10 A
Коммутационная способность
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15115 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
4 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15500 В [Ie]
2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 24 В [Ie]
3 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 42 В [Ie]
1.7 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 60 В [Ie]
1.2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 110 В [Ie]
0.6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 220 В [Ie]
0.3 A
Электрический срок службыAC-15230 В/0,5 A [Переключения]
1.6 x 106
Электрический срок службыAC-15230 В/1,0 A [Переключения]
1 x 106
Электрический срок службыAC-15230 В/3,0 A [Переключения]
0.7 x 106
Электрический срок службыDC-1312 В/2,8 A [Переключения]
1.2 x 106
Вспомогательный контакт
Номинальное напряжение [Ue]Номинальное напряжение [Ue]
500 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]Номинальное напряжение макс. [Ue]
220 В пост. тока
обычный термический ток [Ith = Ie]
4 A
Расчетный рабочий ток [Ie]Отличающиеся расчетные рабочие токи при использовании в качестве вспомогательного контакта для автоматического выключателя NZM
M22-(C)K10(01)M22-CK11(02)(20)XHIV
bei AC = 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom          
  AC-15115 V Ie A 4 4 4
   230 V Ie A 4 4 4
   400 V Ie A 2 - 2
   500 V Ie A 1 - 1
  DC-13 24 V Ie A 3 3 3
   42 V Ie A 1.7 1 1.5
   60 V Ie A 1.2 0.8 0.8
   110 V Ie A 0.6 0.5 0.5
   220 V Ie A 0.3 0.2 0.2
Условный ток короткого замыкания [Iq]
1 кА
защита от короткого замыкания макс. предохранитель
10 A gG/gL
защита от короткого замыкания макс. линейный защитный автомат
FAZ-B6/B1 A
Время переключения

Время опережения HIV в отношении главных контактов при включении и выключении

(время переключения при ручном управлении):

NZM1, PN1, N(S)1: ок. 20 мс.

NZM2, PN2, N(S)2: ок. 20 мс.

NZM3, PN3, N(S)3: ок. 20 мс.

NZM4, N(S)4: ок. 90 мс., HIV не является опережающим при отключении .

Поперечные сечения соединенияодно-/тонкопроволочный, с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
UL/CSAРасчетный рабочий ток [Ie]
5 A - 600 В перем. тока
1 A - 250 В пост. тока A
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
6 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.11 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6 A
Type of electric connection
Screw connection
Model
Top mounting and integrable
Mounting method
Front fastening
Lamp holder
None

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Размеры

116X101
A = 37,2
123X305
Кнопки с M22-(C)K…
Кнопки с M22-(C) LED…+ M22-XLED…