Программа поставок

Основная функция
Сборная шина
Основная функция дополнительного оснащения
Сборная шина для линейного защитного автомата
Сборная шина для дифференциальной защиты
Сборная шина для переключателя комбинированной защиты FI/LS
Тип сборной шины
трехфазный + HS
Ассортимент
EVG

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Number of phases
3
Number of poles
3
Suitable for number of devices
4
Pitch dimensions
0 mm
Cross section
10 mm²
Length
237 mm
Number of modular spacings
12
Rated permanent current Iu
63 A
Type of electric connection
Fork
Insulated
Yes
Rated surge voltage
4 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq
25 kA
Max. rated operation voltage Ue
500 V
Rated short-time withstand current lcw
0 kA
Suitable for devices with N-busbar
No
Suitable for devices with auxiliary switch
Yes