Gamme de livraison

Fonction de base
barres de pontage
Fonction de base équipements complémentaires
Barres de raccordement pour disjoncteur modulaire
Barres de raccordement pour bloc différentiel
Barres de raccordement pour disjoncteur différentiel
Type de barre
monophasé
Gamme
EVG

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Peigne de raccordement (EC000215)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Barre de phase (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
nombre de phases
1
nombre de pôles
1
adapté au nombre d'appareils
6
dimension du pas
0 mm
section transversale
10 mm²
longueur
104 mm
nombre d'unités de partition
6
courant permanent nominal (Iu)
63 A
finition du raccordement électrique
fourche
isolé
oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
25 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
500 V
courant nominal de courte durée admissible Icw
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
non