Dodavatelský program
Základní funkce
sběrnice
Základní funkční příslušenství
Přípojnice pro miniaturní jistič
Přípojnice pro jističe residuálního proudu
Přípojnice pro kombinovaný jistič reziduálního proudu / výkonový jistič
Přípojnice pro jističe residuálního proudu
Přípojnice pro kombinovaný jistič reziduálního proudu / výkonový jistič
Typ sběrnice
Jednofázový
Sortiment
EVG
Technická data podle ETIM 7.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Number of phases
1
Number of poles
1
Suitable for number of devices
6
Pitch dimensions
0 mm
Cross section
10 mm²
Length
104 mm
Number of modular spacings
6
Rated permanent current Iu
63 A
Type of electric connection
Fork
Insulated
Yes
Rated surge voltage
4 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq
25 kA
Max. rated operation voltage Ue
500 V
Rated short-time withstand current lcw
0 kA
Suitable for devices with N-busbar
No
Suitable for devices with auxiliary switch
No
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center