Leveringsprogramma

Assortiment
Signaalzuilen SL
Los apparaat/complete apparatuur
Standalone apparaat
Sokkelgrootte BA 15d
Levensduur EN 60064 bij ta = +25 °C [tgem (AC)]
100000 h
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
18 - 30 V AC, 50/60 Hz
18 - 30 V DC V
Nominale bedrijfsstroom [Ie ]
13 - 50 mA
kleur
116C061
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C

Technische gegevens ETIM 5.0

Lampen (EG000028) / Indicatie- en signaleringslamp (EC000399)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Verlichtingsinstallatie, -toestel / Lamp / Aanwijs- en signaallamp (ecl@ss8-27-11-06-31 [AKE242010])
Lampspanning
24 - 30 V
Lichtstroom
0 lm
Voet
BA15d
Lamptype
Led
Lampvorm
-
Halogeen
Nee
Krypton
Nee
Xenon
Nee
Kleur
Rood
Kleurtemperatuur
0 K
Diameter
0 mm
Totale lengte
42 mm
Geschikt voor zaklamp
Nee
Geschikt voor pointer
Ja
Nom. stroom
50 mA
Lampvermogen
1,5 W
Gemiddelde nom. levensduur
100000 h

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified