Programma di fornitura

Assortimento
Colonnine di segnalazione SL
Apparecchio singolo/apparecchio completo
Apparecchio singolo
Dimensioni dello zoccolo BA 15d
Durata EN 60064 a ta = +25 °C [tmedia (AC)]
100000 h
Tensione nominale d'impiego [Ue]
18 - 30 V AC 50/60 Hz
18 - 30 V DC V
corrente nominale d'impiego max. [Ie]
13 - 50 mA
Colore
116C061
Collegamento a SmartWire-DT
no

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C

Dati tecnici secondo ETIM 5.0

Lamps (EG000028) / Indication- and signalling lamp (EC000399)
Tecnica di ar., elettr., energia, tecn. di comm., rete e proc. di conduttura / Impianto d¦illuminazione, apparecchi / Mezzi luminescenti / Lampada di indicazione e segnalazione (ecl@ss8-27-11-06-31 [AKE242010])
Lamp voltage
24 - 30 V
Luminous flux
0 lm
Socket
BA15d
Lamp
LED
Lamp shape
-
Halogen
No
Krypton
No
Xenon
No
Colour
Red
Colour temperature
0 K
Diameter
0 mm
Total length
42 mm
Suitable for torches
No
Suitable for pointer
Yes
Nominal current
50 mA
Lamp power
1,5 W
Average nominal lifespan
100000 h

Approvazioni

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified