Gamme de livraison

Gamme
Balises lumineuses SL
Appareil individuel/Appareil complet
Appareil seul
Culot BA 15d
Longévité EN 60064 sous ta = +25 °C [tmoyenne (AC)]
100000 h
Tension assignée d'emploi [Ue ]
18 - 30 V AC 50/60 Hz
18 - 30 V DC V
Courant assigné d'emploi [Ie ]
13 - 50 mA
Couleur
116C061
Connexion à SmartWire-DT
non

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C

Caractéristiques techniques ETIM 5.0

(EG000028) / Lampe d'annonce et de signal (EC000399)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation d’éclairage, luminaire / Moyen d’éclairage / Lampe d’affichage et de signalisation (ecl@ss8-27-11-06-31 [AKE242010])
Lampspanning
24 - 30 V
Flux lumineux
0 lm
Socle
BA15d
Lampe
LED
Forme de lampe
-
Halogène
Non
Krypton
Non
Xenon
Non
Couleur
Rouge
Température de couleur
0 K
Diamètre
0 mm
Longueur totale
42 mm
Approprié pour lampe de poche
Non
Approprié pour indications
Oui
Courant nominal
50 mA
Puissance de lampe
1,5 W
Durée de vie nominale moyenne
100000 h

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified