Delivery program

Product range
SL signal towers
Single unit/Complete unit
Stand-alone device
Socket size BA​·15d​
Lifespan to EN 60064 at ta = +25 °C [tmean (AC)]
100000 h
Rated operational voltage [Ue ]
18 - 30 V AC 50/60 Hz
18 - 30 V DC V
Rated operational current [Ie ]
13 - 50 mA
Colour
116C061
Connection to SmartWire-DT
no

Design verification as per IEC/EN 61439

Temperatura ambiente mínima de funcionamiento
-25 °C
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento
+55 °C

Technical data ETIM 5.0

Lamps (EG000028) / Lámpara de indicación y señalización (EC000399)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación de iluminación, equipo / Medio de iluminación / Lámpara de indicación y señales (ecl@ss8-27-11-06-31 [AKE242010])
Voltaje de la lámpara
24 - 30 V
Flujo luminoso
0 lm
Toma
BA15d
Lámpara
LED
Forma de lámpara
-
Halógeno
No
Criptón
No
Xenon
No
Color
Rojo
Temperatura de color
0 K
Diámetro
0 mm
Longitud total
42 mm
Apto para antorchas
No
Apto para puntero
Corriente nominal
50 mA
Potencia de la lámpara
1,5 W
Vida útil media nominal
100000 h

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified