Lieferprogramm

Sortiment
Signalsäulen SL
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Sockelgröße BA 15d
Lebensdauer EN 60064 bei ta = +25 °C [tmittel (AC)]
100000 h
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
18 - 30 V AC 50/60 Hz
18 - 30 V DC V
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
13 - 50 mA
Farbe
116C061
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C

Technische Daten nach ETIM 5.0

Leuchtmittel (EG000028) / Anzeige- und Signallampe (EC000399)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Beleuchtungsanlage, -gerät / Leuchtmittel / Anzeige- und Signallampe (ecl@ss8-27-11-06-31 [AKE242010])
Lampenspannung
24 - 30 V
Lichtstrom
0 lm
Sockel
BA15d
Leuchtmittel
LED
Lampenform
-
Halogen
nein
Krypton
nein
Xenon
nein
Farbe
rot
Farbtemperatur
0 K
Durchmesser
0 mm
Gesamtlänge
42 mm
Geeignet für Taschenleuchten
nein
Geeignet für Anzeigezwecke
ja
Nennstrom
50 mA
Lampenleistung
1,5 W
Mittlere Nennlebensdauer
100000 h

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified