Dodavatelský program

Sortiment
Signalizační sloupky SL
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Samostatný přístroj
Velikost podstavce BA 15d
Životnost EN 60064 při ta = +25 °C [tstřední (AC)]
100000 H
Jmenovité provozní napětí [Ue]
18 - 30 V AC 50/60 Hz
18 - 30 V DC V
Jmenovitý povozní proud [Ie]
13 - 50 mA
Barva
116C061
Připojení na SmartWire-DT
ne

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C

Technická data podle ETIM 5.0

Lamps (EG000028) / Indication- and signalling lamp (EC000399)
Electric engineering, automation, process control engineering / Lighting installation, device / Light medium / Indication- and signal lamp (ecl@ss8-27-11-06-31 [AKE242010])
Lamp voltage
24 - 30 V
Luminous flux
0 lm
Socket
BA15d
Lamp
LED
Lamp shape
-
Halogen
No
Krypton
No
Xenon
No
Colour
Red
Colour temperature
0 K
Diameter
0 mm
Total length
42 mm
Suitable for torches
No
Suitable for pointer
Yes
Nominal current
50 mA
Lamp power
1,5 W
Average nominal lifespan
100000 h

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified