Lieferprogramm
Sortiment
Steuerrelais easyRelay
Multi-Funktions-Display MFD-Titan
Multi-Funktions-Display MFD-Titan
Sortiment
I/O-System EC4E
Kompaktsteuerungen EC4P
Kompaktsteuerungen EC4P
Untersortiment
Ein-/Ausgangserweiterungen digital
Grundfunktion
Erweiterungen
Beschreibung
über easyLink verwendbar
Funktion
Erweiterungen EASY…
Zubehör
Ein-/Ausgangserweiterungen, digital
Eingänge
Eingänge Erweiterung (Anzahl)
digital: 12
Versorgungsspannung
100 - 240 V AC
verwendbar für
easy700
easy800
EC4P
MFD-CP8…
easy800
EC4P
MFD-CP8…
Technische Daten
Allgemeines
Gewicht
0.3 kg
Klimatische Umgebungsbedingungen
Betriebsumgebungstemperatur
-25 bis + 55
Kälte nach IEC 60068-2-1
Wärme nach IEC 60068-2-2 °C
Kälte nach IEC 60068-2-1
Wärme nach IEC 60068-2-2 °C
Betauung
Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern
Lagerung [ϑ]
-40 - +70 °C
relative Luftfeuchte
5 - 95 %
Luftdruck (Betrieb)
795 - 1080 hPa
Mechanische Umgebungsbedingungen
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Schwingungen (IEC/EN 60068-2-6)konstante Amplitude 0.15 mm
10 - 57 Hz
Schwingungen (IEC/EN 60068-2-6)konstante Beschleunigung 2 g
57 - 150 Hz
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) Halbsinus 15 g/11 ms
18 Schocks
Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31) [Fallhöhe]
50 mm
freier Fall, verpackt (IEC/EN 60068-2-32)
1 m
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
II/2
Elektrostatische Entladung (ESD)angewandte Norm
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
Elektrostatische Entladung (ESD)Luftentladung
8 kV
Elektrostatische Entladung (ESD)Kontaktentladung
6 kV
Burst Impulse
nach IEC/EN 61000-4-4
Versorgungsleitungen: 2
Signalleitungen: 2 kV
Versorgungsleitungen: 2
Signalleitungen: 2 kV
energiereiche Impulse (Surge)
2 kV (Versorgungsleitungen symmetrisch, EASY...AC)
0.5 kV (Versorgungsleitungen symmetrisch, EASY...DC)
nach IEC/EN 61000-4-5
0.5 kV (Versorgungsleitungen symmetrisch, EASY...DC)
nach IEC/EN 61000-4-5
Einströmung nach IEC/EN 61000-4-6
10 V
Isolationsfestigkeit
Isolationsfestigkeit
EN 50178
Spannungsversorgung
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
100/110/115/120/230/240 AC (-15/+10%) V
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
100/110/115/120/230/240 AC (+10/-15 %) V
Zulässiger Bereich [Ue]
85 - 264 V AC
Frequenz
50/60 (± 5%) Hz
Spannungseinbrüche
≤ 20 ms
Verlustleistung [P]
typ. 10 VA bei 115/120 V AC
typ. 10 VA bei 115/230 V AC
typ. 10 VA bei 115/230 V AC
Digital-Eingänge 115/230 V AC
Anzahl
12
Zustandsanzeige
LCD-Display
Potentialtrennung
zu den Ausgängen: ja
Eingangsspannung (sinusförmig) [Ue]
Zustand 0: 0 - 40
Zustand 1: 79 - 264 V AC
Zustand 1: 79 - 264 V AC
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom bei Zustand „1”Eingangsstrom bei Zustand 1
12 x 0.25 (R1 bis R12) mA
Eingangsstrom bei Zustand „1”bei 230 V AC, 50 Hz
12 x 0.5 (R1 bis R12) mA
Verzögerungszeit
80⁄66⅔ (0 -> 1/1 -> 0, Entprellung EIN 50/60Hz, I1 - I6, I9 - I12, R1 - R12)
20⁄16⅔ (0 -> 1/1 -> 0, Entprellung AUS 50/60Hz, I1 - I6, I9 - I12, R1 - R12)
80⁄66⅔ (1 -> 0, Entprellung EIN 50/60Hz, I7, I8)
20⁄16⅔ (1 - 0, I7, I8, Entprellung AUS 50/60Hz)
80⁄66⅔ (0 - 1, I7, I8, Entprellung EIN 50/60Hz)
20⁄16⅔ (0 - 1, I7, I8, Entprellung AUS 50/60Hz) ms
20⁄16⅔ (0 -> 1/1 -> 0, Entprellung AUS 50/60Hz, I1 - I6, I9 - I12, R1 - R12)
80⁄66⅔ (1 -> 0, Entprellung EIN 50/60Hz, I7, I8)
20⁄16⅔ (1 - 0, I7, I8, Entprellung AUS 50/60Hz)
80⁄66⅔ (0 - 1, I7, I8, Entprellung EIN 50/60Hz)
20⁄16⅔ (0 - 1, I7, I8, Entprellung AUS 50/60Hz) ms
Leitungslänge
typ. 40 R1 bis R12 (max. zulässig pro Eingang)
typ. 40 I1 bis I6 (max. zulässig pro Eingang)
typ. 100 I7, I8 (max. zulässig pro Eingang)
typ. 40 I9 bis I12 (max. zulässig pro Eingang) m
typ. 40 I1 bis I6 (max. zulässig pro Eingang)
typ. 100 I7, I8 (max. zulässig pro Eingang)
typ. 40 I9 bis I12 (max. zulässig pro Eingang) m
Relaisausgänge
Anzahl
6
Ausgänge in Gruppen zu
1
Parallelschaltung von Ausgängen zur Leistungserhöhung
nicht zulässig
Absicherung eines Ausgangsrelais
Leitungsschutzschalter B16 oder Sicherung 8 A (T)
Potentialtrennung
zur Spannungsversorgung: ja
zu den Eingängen: ja
in Gruppen
Sichere Trennung nach EN 50178: 300 V AC
Basisisolierung: 600 V AC
zu den Eingängen: ja
in Gruppen
Sichere Trennung nach EN 50178: 300 V AC
Basisisolierung: 600 V AC
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
10 x 106
Strombahnenkonventioneller thermischer Strom (10 A UL)
8 A
Strombahnenempfohlen für Last 12 V AC/DC
> 500 mA
Strombahnenkurzschlussfest cos ϕ = 1, Charakteristik B16 bei 600 A
16 A
Strombahnenkurzschlussfest cos ϕ = 0.5 bis 0.7; Charakteristik B16 bei 900 A
16 A
StrombahnenBemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp Kontakt-Spule
6 kV
StrombahnenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
250 V AC
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
250 V AC
Sichere Trennung nach EN 50178
300 zwischen Spule und Kontakt
300 zwischen zwei Kontakten V AC
300 zwischen zwei Kontakten V AC
Ausschaltvermögen AC-15, 250 V AC, 3 A (600 S/h) [Schaltspiele]
300000
Ausschaltvermögen DC-13, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 S/h) [Schaltspiele]
200000
Glühlampenlast1000 W bei 230/240 V AC [Schaltspiele]
25000
Glühlampenlast500 W bei 115/120 V AC [Schaltspiele]
25000
LeuchtstofflampenlastLeuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V ACmit elektrischem Vorschaltgerät [Schaltspiele]
25000
LeuchtstofflampenlastLeuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V ACunkompensiert [Schaltspiele]
25000
LeuchtstofflampenlastLeuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC konventionell kompensiert [Schaltspiele]
25000
Schaltfrequenzmechanische Schaltspiele
10 x 106
SchaltfrequenzSchaltfrequenz
10 Hz
Schaltfrequenzohmsche Last/Lampenlast
2 Hz
Schaltfrequenzinduktive Last
0.5 Hz
UL/CSADauerstrom bei 240 V AC
10 A
UL/CSADauerstrom bei 24 V DC
8 A
UL/CSAACControl Circuit Rating Codes (Gebrauchskategorie)
B 300 Light Pilot Duty
UL/CSAACmax. Bemessungsbetriebsspannung
300 V AC
UL/CSAACmax. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300
5 A
UL/CSAACmax. Ein-/Ausschaltscheinleistung (Make/Break) cos ϕ = 1 bei B 300
3600/360 VA
UL/CSADCControl Circuit Rating Codes (Gebrauchskategorie)
R 300 Light Pilot Duty
UL/CSADCmax. Bemessungsbetriebsspannung
300 V DC
UL/CSADCmax. thermischer Dauerstrom bei R 300
1 A
UL/CSADCmax. Ein-/Ausschaltscheinleistung (Make/Break) bei R 300
28/28 VA
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
10 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Logikmodul (EC001417)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) / Logikmodul (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
85 - 264 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
85 - 264 V
Versorgungsspannung bei DC
0 - 0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Schaltstrom
8 A
Anzahl der analogen Eingänge
0
Anzahl der analogen Ausgänge
0
Anzahl der digitalen Eingänge
12
Anzahl der digitalen Ausgänge
6
Mit Relaisausgang
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
1
Mit optischer Schnittstelle
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
nein
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Redundanzfähigkeit
nein
Mit Display
nein
Schutzart (IP)
IP20
Grundgerät
nein
Erweiterbar
nein
Erweiterungsgerät
ja
Mit Zeitschaltuhr
nein
Tragschienenmontage möglich
ja
Wand-/Direktmontage möglich
ja
Fronteinbau möglich
nein
Rack-Montage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Breite
108 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
71 mm
-
(Web)
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center