Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sammelschienenklemme (EC000001)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Klemme (außer Freileitung) / Sammelschienenklemme (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Sammelschienendicke
0 - 0 mm
Sammelschienenbreite
0 - 0 mm
Geeignet für
sonstige
Breite der Klemme
0 mm
Max. Leiterquerschnitt
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie
0 A
Geeignet für Rundleiteranschluss
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss
ja