212051 FAZ-XUA(230VAC)
Unterspannungsauslöser, 230V, unverzögert
Alternate Catalog No.
FAZ-XUA-230VAC-
Unterspannungsauslöser anschraubbar, Bemessungsspannung 230V AC, Funktion unverzögert, Frequenz 50-60Hz, Einschaltschwelle 80% von Un, Auslöseschwelle unter 50% von Un, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 2x(1–2.5) qmm eindrähtig und feindrährig
Lieferprogramm
Technische Daten
Technische Daten
ElektrischBemessungsbetriebsspannung [Ue]
115, 230, 400 V AC
ElektrischEinschaltschwelle [x Un]
0.8
ElektrischAuslöseschwelle [x Un]
0.5
ElektrischBemessungsfrequenz [f]
50/60 Hz
MechanischStandardfrontabmessung
45 mm
MechanischGehäusesockelmaß
80 mm
MechanischEinbaubreite
17.5 (1 TE) mm
MechanischMontage
IEC/EN 60715 Hutschiene
MechanischSchutzarteingebaut
IP40
MechanischKlemmenschutz
Berührungsschutz nach BGV A2
MechanischKlemmen
Maul- und Liftklemmen
MechanischAnschlussquerschnitteeindrähtig
2 × (1 - 2.5) mm2
MechanischAnschlussquerschnittefeindrähtig
2 × (1 - 2.5) mm2
MechanischAnzugsdrehmoment der Klemmenschrauben
0.8 Nm
Normen und Bestimmungen
EN 45545-2; IEC 61373
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-5 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+40 °C
Technische Daten nach ETIM 8.0
Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (EC001286)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schutzschalterkomponente / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])
Gerätemontage
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung
Unterspannungsauslöser
Werkseitig angebaut
nein
Breite in Teilungseinheiten
1
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Anzahl der Fehlersignalschalter
0
Bemessungsschaltstrom
0 A
Bemessungsspannung
230 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit
0 A
-
(Web)
DWG-Dateien
edz-Dateien
Step-Dateien
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center