20H07C 20A 600V AC CANADIAN FUSE

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
20 A
Nominale spanning
AC 600 V
DC 250 V
Bouwgrootte
HRCII-C
Grootte
14 x 85 mm
uitschakelvermogen
200 kA
toepasbaar voor grootte
Beveiliging motorregelcircuits
Standaard/goedkeuring
CSA
vorm
Offset geschroefde tags
Normen/regelgeving
CSA C22.2 nr. 106-M1992

Technical data ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Zekeringmaat volgens IEC 60269
Overig
Type stroom
AC/DC
Nom. (meet)spanning AC
600 V
Nom. (meet)spanning DC
250 V
Nom. (meet)stroom
20 A
Bedrijfsklasse
Overig
Afschakelvermogen
200 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Geen
Vermogensverlies bij nom. stroom
W
Bevestigingsgaten
Hart op hart afstand aansluitingen
mm