20H07C 20A 600V AC CANADIAN FUSE

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
20 A
Nominell spenning
AC 600 V
DC 250 V
Konstruksjonsstørrelse
HRCII-C
Størrelse
14 x 85 mm
Bryteevne
200 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
Beskytt motorstyringskretser
Standard/Godkjennelse
CSA
Form
fastboltede stiftsikringer forskjøvet
Standarder/Regulations
CSA C22.2 Nr. 106-M1992

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
Andre
Strømtype
AC/DC
Merkespenning AC
600
Nominell spenning DC
250
Merkestrøm
20
Driftskategori
Andre
Bryteevne
200
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Uten
Effekttap ved merkestrøm
Monteringshull
C-C avstand på anslutninger