Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Basisfunctie toebehoren
Signaallampen
Beschrijving
in gat M20/M25 inbouwbaar
Toepasbaar voor
Gloei- en neonlampen tot 2,4 W
kleur
116C061
Bouwvorm
Conisch
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Frontring
Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technische gegevens

Algemeen
Beschermingsgraad IEC/EN 60529
IP66, IP67, IP69
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Signaallamp frontelement (EC000223)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor signaallampje (ecl@ss10.0.1-27-37-12-11 [AKF029014])
Aantal in te bouwen signaallampen
1
Kleur lens
Rood
Bouwvorm lens
Rond
Gatdiameter
22.5 Millimeter
Breedte opening
0 Millimeter
Hoogte opening
0 Millimeter
Met frontring
Ja
Materiaal frontrand
Kunststof
Kleur frontrand
Overig
Uitvoering lens
Hoog
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67/IP69K

Goedkeuringen

North America Certification
Request filed for UL and CSA
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Afmetingen

① 3 x M20 (PG 13.5) zijkant
1 x M16 in bodem