Leveringsprogram
Tekniske data
Generelt
Kapslingsgrad IEC/EN 60529
IP66, IP67, IP69
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt
30
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Tekniske data etter ETIM 7.0
Startapparater (EG000017) / Frontelement for signallys (EC000223)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for warning lights (ecl@ss10.0.1-27-37-12-11 [AKF029014])
Antall innbyggbare signallamper
1
Linsefarge
Rød
Type linse
Rund
Hulldiameter
22.5 Millimeter
Åpningens bredde
0 Millimeter
Åpningens høyde
0 Millimeter
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Kunststoff
Frontringsfarge
Andre
Type linse
Høy
Verneklasse (IP) forside
IP67/IP69K
Godkjenninger
North America Certification
Request filed for UL and CSA
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
Dimensjoner
① 3 x M20 (PG 13.5) sideretning
1 x M16 i sokkel
1 x M16 i sokkel
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center