Leveringsprogramma

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor motoren
Subassortiment
Comfort apparaten groter dan 170 A
Gebruikscategorie
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien
AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Aansluittechniek
Schroefaansluiting
nom. bedrijfsstroom
AC-3380 V 400 V [Ie]
820 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
1225 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
2500 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V230 V [P]
260 kW
AC-3380 V 400 V [P]
450 kW
AC-3660 V690 V [P]
750 kW
AC-31000 V [P]
800 kW
AC-4220 V230 V [P]
209 kW
AC-4380 V 400 V [P]
355 kW
AC-4660 V690 V [P]
633 kW
AC-4x 1000 V [P]
678 kW
Schakelsymbool
210S058
Combineerbaar met hulpcontactblok
DILM820-XHI…
Bedieningsspanning
RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC
Stroomtype AC/DC
Wissel- en gelijkstroombekrachtiging
Contacten
M = maakcontact
2 M
V = verbreekcontact
2 V
hulpcontact
Mogelijke varianten bij de hulpcontactuitrusting.
zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Hulpcontactbezetting aan de zijkant
2100DRW-97
Aanwijzingen
Dwangmatig schakelende contacten, conform IEC/EN 60947-5-1 appendix L, binnen de hulpcontactblokjes
Hulpverbreekcontact toepasbaar als spiegelcontact conform IEC/EN 60947-4-1 appendix F (niet naijlend verbreekcontact)
Aanwijzingen
Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica
Bij 660, 690 of 1000 V niet direct omkeren.

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
5 x 106
levensduur, mechanischDC-bekrachtiging [Schakelingen]
5 x 106
schakelfrequentie, mechanischAC-bekrachtiging [schakelingen/h]
1000
schakelfrequentie, mechanischDC-bekrachtiging [schakelingen/h]
1000
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-40 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 40 - + 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - + 80 °C
inbouwpositie
210N017210N018
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenverbreekcontact
8 g
beschermingsgraad
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig met klemmenafdekking of klemmenblokken
opstellingshoogte
max. 2000 m
GewichtAC-bekrachtiging
16.54 kg
GewichtDC-bekrachtiging
16.54 kg
GewichtGewicht
16.54 kg
Aansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met kabelschoen
50 … 240 mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMeeraderig met kabelschoen
70 … 240 mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
2/0 … 500 MCM AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenband [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
Bevestiging met vlakbandklem resp. kabelklemmenblok
Zie aansluitdoorsnedes voor kabelklemmenblokken mm
Aansluitdiameters hoofdcontactenrail [Breite]
60 mm
Aansluitschroef hoofdcontact
M12
Aandraaimoment
35 Nm
Aansluitdiameters hulpcontactenEenaderig
1 x (0.75 2.5)
2 x (0.75 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 2.5)
2 x (0.75 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluitschroef hulpcontact
M3.5
Aandraaimoment
1.2 Nm
gereedschaphoofdcontactenSleutelwijdte
18 mm
gereedschaphulpcontactPozidriv-schroevendraaier
2 Grotte
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
1000 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
1000 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
500 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
500 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ conform IEC/EN 60947)
9840 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
8200 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
8200 A
uitschakelvermogen 500 V
8200 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
8200 A
uitschakelvermogen 1000 V
5800 A
apparatenlevensduur
AC1: zie → projectering, karakteristiek
AC3: zie → projectering, karakteristiek
AC4: zie → projectering, karakteristiek
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
630 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
630 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ x 1000 V [gG/gL 1000 V]
630 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
1200 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
1200 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ x 1000 V [gG/gL 1000 V]
800 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
1225 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
1095 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
1044 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
1000 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligOpmerking
bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
2500 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
820 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
820 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
820 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
820 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
820 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
820 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
820 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz1000 V [Ie ]
580 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
260 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
285 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
450 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
500 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
450 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
600 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
750 kW
AC-3nom. vermogen [P]1000 V [P]
800 kW
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V230 V [Ie ]
656 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
656 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
656 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
656 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
656 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
656 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V690 V [Ie ]
656 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hzx 1000 V [Ie ]
464 A
AC-4nom. vermogen [P]220 V230 V [P]
209 kW
AC-4nom. vermogen [P]240 V [P]
228 kW
AC-4nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
355 kW
AC-4nom. vermogen [P]415 V [P]
394 kW
AC-4nom. vermogen [P]440 V [P]
418 kW
AC-4nom. vermogen [P]500 V [P]
474 kW
AC-4nom. vermogen [P]660 V690 V [P]
633 kW
AC-4nom. vermogen [P]x 1000 V [P]
678 kW
Condensator-bedrijf
enkelvoudige compensatie nom. bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenOpenTot 525 V
463 A
enkelvoudige compensatie nom. bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenOpen690 V
265 A
Max. inschakelstroompieken
30 x Ie
apparatenlevensduur [Schakelingen]
0.1 x 106
Max. schakelfrequentie [schakelingen/h]
200 S/h
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
96 W
Stroomwarmteverlies bij Ie conform AC-3/400 V
65 W
Magneetsysteem
spanningszekerheidUS
250 - 500 V 40-60 Hz
250 - 700 V DC
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [Aantrekken]
0.7 x US min - 1.15 x US max
spanningszekerheidDC-bekrachtiging [Aantrekken]
0.7 x US min - 1.15 x US max
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [Afvallen]
0.2 x US max - 0.6 x US min
spanningszekerheidDC-bekrachtiging [Afvallen]
0.2 x US max - 0.6 x US min
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsInstructies voor opgenomen vermogen
Stuurtrafo met uk ≦ 7 %
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAantrekvermogen [Aantrekken]
800 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAantrekvermogen [Aantrekken]
700 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsHoudvermogen [houden]
28.8 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsHoudvermogen [houden]
12.4 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenSluittijd
< 70 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenUitschakeltijd
< 110 ms
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsonderbrekingen(0 - 0.2 x Uc min) ≦ 10 ms
Tijd wordt doelgericht overbrugd.
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsonderbrekingen(0 - 0.2 x Uc min) > 10 ms
Afvallen van de schakelaar
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsverliezen(0.2 - 0.6 x Uc min) ≦ 12 ms
Tijd wordt doelgericht overbrugd.
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsverliezen(0.2 - 0.6 x Uc min) > 12 ms
Afvallen van de schakelaar
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsverliezen(0.6 - 0.7 x Uc min)
Schakelaar blijft ingeschakeld
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsverhoging(1.15 - 1.3 x Uc max)
Schakelaar blijft ingeschakeld
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandopkomfase(0 … 0.7 x Uc min)
Schakelaar schakelt niet in
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandopkomfase(0.7 x Uc min … 1.15 x Uc max)
Schakelaar schakelt veilig in
Toelaatbare contactovergangsweerstand (van het externe bedieningsapparaat bij aansturing van A11)
≦ 500 mΩ
PLC-signaalniveau (A3 - A4) conform IEC/EN 61131-2 (type 2)High
15 V
PLC-signaalniveau (A3 - A4) conform IEC/EN 61131-2 (type 2)Low
5 V
Elektromagnetische compatibiliteit
Elektromagnetische compatibiliteit
Dit product is bedoeld voor toepassing in industriële omgeving (omgeving A). Het gebruik in woonomgevingen (omgeving 1) kan radiostoringen veroorzaken, zodat aanvullende ontstoringsmaatregelen moeten worden genomen.
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
290 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
350 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
700 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
860 HP
SchakelvermogenGeneral use
1225 A
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
15 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
42 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
2000 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
1200 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
85 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
2000 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
85 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
1200 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
85 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
2000 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
85 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
1200 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3fase
5400 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3fase
900 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 600V 60Hz 3fase
5400 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 600V 60Hz 3fase
900 A

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
820 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
21.67 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
6.5 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-40 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Magneetschakelaar, AC-schakelend (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
480 - 500 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
480 - 500 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 Volt
Type stuurspanning
AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
1225 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
820 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
450 Kilowatt
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
656 Amp
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
355 Kilowatt
Nom. vermogen NEMA
522 Kilowatt
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Railaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristieken

Hulpcontactbezetting aan de zijkant
2100DRW-97
Mogelijke varianten bij de hulpcontactuitrusting.
zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Karakteristiek
210U035
Normale schakelvoorwaarden
Kooiankermotor
Bedrijfskarakteristiek
Inschakelen: vanuit stilstand
Uitschakelen:tijdens bedrijf
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: tot 6 × nominale motorstroom
Uitschakelen: tot 1 × nominale motorstroom
Gebruikscategorie
100 % AC-3
Typische toepassingen
Compressoren
Liften
Mengers
Pompen
Roltrappen
Roerwerken
Ventilatoren
Transportbanden
Centrifuges
Kleppen
Elevator
Installaties voor klimaatregeling
Algemene aandrijvingen op bewerkings- en verwerkingsmachines
Karakteristiek
210U037
Extreme schakelvoorwaarden
Kooiankermotor
Bedrijfskarakteristiek
Tippen, tegenstroomremmen, omkeren
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: tot 6 x nominale motorstroom
Uitschakelen: tot 6 x nominale motorstroom
Gebruikscategorie
100 % AC-4
Typische toepassingen
Drukkerijmachines
Draadtrekmachines
Centrifuges
Speciale aandrijvingen op bewerkings- en verwerkingsmachines
Karakteristiek
210U038
Schakelvoorwaarden voor niet-motorische verbruikers 3-polig
Bedrijfskarakteristiek
Niet-inductieve of zwak-inductieve belasting
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: 1 x nominale stroom
Uitschakelen: 1 x nominale stroom
Gebruikscategorie
100 % AC-1
Typische toepassingen
Elektrische verwarming
Karakteristiek
210U040
Kortstondige belasting 3-polig
Pauzetijd tussen twee belastingen: 15 minuten

Afmetingen

210X089
① DILM820-XHI11(V)-SI
② DILM820-XHI11-SA