Program dostaw

Asortyment
Styczniki mocy
Aplikacja
Stycznik mocy do silników
Grupa asortymentowa
Urządzenia komfortowe powyżej 170 A
Kategoria użytkowa
AC-3/AC-3e: Normal AC induction motors: Starting, switching off while running
Sposób podłączenia
podłączenia na śrubę
Znamionowy prąd pracy
AC-3380 V 400 V [Ie]
750 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
1102 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
2250 A
Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
240 kW
AC-3380 V 400 V [P]
400 kW
AC-3660 V 690 V [P]
720 kW
AC-31000 V [P]
800 kW
AC-4220 V 230 V [P]
181 kW
AC-4380 V 400 V [P]
315 kW
AC-4660 V 690 V [P]
556 kW
AC-41000 V [P]
678 kW
do łączenia z modułem wyłącznika pomocniczego
DILM820-XHI…
Napięcie uruchamiania
RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC
Rodzaj prądu AC/DC
Praca AC i DC
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
2 zestyk zwierny
R = Styki rozwierne
2 R
Styk pomocniczy
możliwe warianty w dostawianiu łączników pomocniczych
bocznie: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Wskazówki
Pomocnicze zestyki rozwierne stosowane jako styk lustrzany zgodny z IEC/EN 60947-4-1 załącznik F (nie opóźniony zestyk rozwierny)
Zestyki z wymuszonym prowadzeniem, zgodne z IEC/EN 60947-5-1 załącznik L, w obrębie modułu wyłącznika pomocniczego
Wskazówki
660 V, 690 V wzgl. 1000 V: nie stosować bezpośrednio nawrotu.
Wbudowany układ ochronny w elektronice sterującej.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia]
5 x 106
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia]
5 x 106
Częstotliwość załączania, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia/godz.]
1000
Częstotliwość załączania, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia/godz.]
1000
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Temperatura otoczeniaotwarte
-40 - +60 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 40 - + 40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - + 80 °C
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msGłówny element łączeniowyZestyk zwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyZestyk zwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyStyk rozwierny
8 g
Stopień ochrony
IP00
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem z pokrywą lub blokiem zaciskowym
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Ciężarz uruchamianiem AC
16.52 kg
Ciężarz uruchamianiem DC
16.52 kg
CiężarCiężar
16.52 kg
Przekrój doprowadzeń głównego przewoducienkożyłowy z końcówką kablową
50 - 240 mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduwielożyłowy z końcówką kablową
70 - 240 mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduDrut lub linka
2/0 - 500 MCM AWG
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduTaśma [Liczba lamel x szerokość x grubość ]
patrz przekroje przyłączy dla bloków zacisków kablowych
Mocowanie za pomocą zacisków do przewodów taśmowych lub bloku zacisków kablowych mm
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduSzyna [Szerokość]
60 mm
Śruba przyłączeniowa przewodu głównego
M12
moment dokręcenia
35 Nm
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoprzewód pojedynczy
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoLinka z tulejką
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegojedno- lub wielożyłowy
18 - 14 AWG
Śruba przyłączeniowa przewodu pomocniczego
M3,5
moment dokręcenia
1,2 Nm
NarzędziePółprzewodnikRozmiar klucza
18 mm
NarzędziePrzewód pomocniczyŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
8000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
1000 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami
1000 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między stykami
1000 V AC
Zdolność włączania (cos ϕ wg IEC/EN 60947)
9840 A
Zdolność wyłączeniowa 220 V 230 V
8200 A
Zdolność wyłączeniowa 380 V 400 V
8200 A
Zdolność wyłączeniowa 500 V
8200 A
Zdolność wyłączeniowa 660 V 690 V
8200 A
Zdolność wyłączeniowa 1000 V
5800 A
Trwałość aparatu
AC4: patrz → projektowanie, krzywe charakterystyki
AC3: patrz → projektowanie, krzywe charakterystyki
AC1: patrz → projektowanie, krzywe charakterystyki
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“400 V [gG/gL 500 V]
630 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“690 V [gG/gL 690 V]
630 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“1000 V [gG/gL 1000 V]
630 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“400 V [gG/gL 500 V]
1200 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“690 V [gG/gL 690 V]
1200 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“1000 V [gG/gL 1000 V]
800 A
Napięcie przemienne
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
1102 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 50 °C [Ith =Ie]
986 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 55 °C [Ith =Ie]
940 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 60 °C [Ith =Ie]
900 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyWskazówka
przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
2250 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 HzWskazówka
Also suitable for motors with efficiency class IE3.|Also tested according to AC-3e up to Ue = 690 V.
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
750 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
750 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
750 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
750 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
750 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
750 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
750 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz1000 V [Ie]
580 A
AC-3moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
240 kW
AC-3moc namionowa [P]240 V [P]
260 kW
AC-3moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
400 kW
AC-3moc namionowa [P]415 V [P]
455 kW
AC-3moc namionowa [P]440 V [P]
480 kW
AC-3moc namionowa [P]500 V [P]
550 kW
AC-3moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
720 kW
AC-3moc namionowa [P]1000 V [P]
800 kW
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
576 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
576 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
576 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
576 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
576 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
576 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
576 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz1000 V [Ie]
464 A
AC-4moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
181 kW
AC-4moc namionowa [P]240 V [P]
200 kW
AC-4moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
315 kW
AC-4moc namionowa [P]415 V [P]
346 kW
AC-4moc namionowa [P]440 V [P]
367 kW
AC-4moc namionowa [P]500 V [P]
417 kW
AC-4moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
556 kW
AC-4moc namionowa [P]1000 V [P]
678 kW
Praca kondensatora
Kompensacja indywidualna Znamionowy prąd pracy Ie kondensatorów trójfazowychotwartedo 525 V
463 A
Kompensacja indywidualna Znamionowy prąd pracy Ie kondensatorów trójfazowychotwarte690 V
265 A
Maks. szczyt prądu włączenia
30 x Ie
Trwałość aparatu [cykle łączenia]
0.1 x 106
max. częstotliwość załączania
200 S/h
Straty ciepła
3-biegunowe, przy Ith (60°)
78 W
Straty ciepła przy Ie wg AC-3/400 V
54 W
Impedancja na biegun
0.032 mΩ
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaUS
250 - 700 V DC
250 - 500 V 40-60 Hz
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Przyciąganie]
0,7 x US min - 1,15 x US max
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem DC [Przyciąganie]
0.7 x US min - 1.15 x US max
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Spadek]
0,2 x US max - 0,6 x US min
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem DC [Spadek]
0.2 x US max - 0.6 x US min
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USPobór mocy
Transformator sterujący o uk ≦ 7 %
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USMoc przyciągania [Przyciąganie]
800 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USMoc przyciągania [Przyciąganie]
700 W
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USMoc trzymania [Zatrzymanie]
28.8 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USMoc trzymania [Zatrzymanie]
12.4 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyCzas zwarcia
< 70 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyCzas rozwarcia
< 110 ms
Zachowanie w strefie granicznej i przejściowejStan zatrzymaniaPrzerwy napięcia(0 - 0,2 x Uc min) ≦ 10 ms
czas jest mostkowany w sposób ukierunkowany
Zachowanie w strefie granicznej i przejściowejStan zatrzymaniaPrzerwy napięcia(0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms
Spadek stycznika
Zachowanie w strefie granicznej i przejściowejStan zatrzymaniaObniżenia napięcia(0,2 - 0,6 x Uc min) ≦ 12 ms
czas jest mostkowany w sposób ukierunkowany
Zachowanie w strefie granicznej i przejściowejStan zatrzymaniaObniżenia napięcia(0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms
Spadek stycznika
Zachowanie w strefie granicznej i przejściowejStan zatrzymaniaObniżenia napięcia(0,6 - 0,7 x Uc min)
Stycznik pozostaje załączony
Zachowanie w strefie granicznej i przejściowejStan zatrzymaniaPodwyższenie napięcia(1,15 - 1,3 x Uc max)
Stycznik pozostaje załączony
Zachowanie w strefie granicznej i przejściowejStan zatrzymaniaFaza dokręcenia(0 - 0,7 x Uc min)
Stycznik nie włącza się
Zachowanie w strefie granicznej i przejściowejStan zatrzymaniaFaza dokręcenia(0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max)
Stycznik włącza się bezpiecznie
dopuszczalna rezystancja przejścia styku (zewnętrznego aparatu sterującego przy sterowaniu A11)
≦ 500 mΩ
Poziom sygnału PLC (A3 - A4) zgodnie z IEC/EN 61131-2 (typ 2)Stan wysoki
15 V
Poziom sygnału PLC (A3 - A4) zgodnie z IEC/EN 61131-2 (typ 2)Stan niski
5 V
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kompatybilność elektromagnetyczna
Niniejszy produkt zostały przystosowany do pracy w pomieszczeniach przemysłowych (otoczenie A). Wykorzystanie w pomieszczeniach mieszkalnych (otoczenie 1) może powodować zakłócenia radiowe, w związku z czym należy przewidzieć dodatkowe działania odkłócające.
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V
208 V
250 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe230 V
240 V
300 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe460 V
480 V
600 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe575 V
600 V
700 HP
Zdolność łączeniowaGeneral use
1102 A
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
A600
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem DC
P300
Styk pomocniczyGeneral UseAC
600 V
Styk pomocniczyGeneral UseAC
15 A
Styk pomocniczyGeneral UseDC
250 V
Styk pomocniczyGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
42 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. bezpiecznik
2000 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. CB
1200 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
85 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. bezpiecznik
2000 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
85 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. CB
1200 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
85 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. bezpiecznik
2000 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
85 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. CB
1200 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fazowe
4800 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fazowe
800 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)LRA 600V 60Hz 3-fazowe
4800 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)FLA 600V 60Hz 3-fazowe
800 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
750 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
18 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
6.5 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-40 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik mocy (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
480 - 500
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
480 - 500
Rated control supply voltage Us at DC
250 - 700
Voltage type for actuating
DC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
1102
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
750
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
400
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
576
Rated operation power at AC-4, 400 V
315
Rated operation power NEMA
447
Modular version
Nie
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Rodzaj podłączenia styków głównych
Rail connection
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No