Delivery program

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor motoren
Subassortiment
Comfort apparaten groter dan 170 A
Gebruikscategorie
AC-3/AC-3e: Normal AC induction motors: Starting, switching off while running
Aansluittechniek
Schroefaansluiting
nom. bedrijfsstroom
AC-3380 V 400 V [Ie]
750 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
1102 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
2250 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V230 V [P]
240 kW
AC-3380 V 400 V [P]
400 kW
AC-3660 V690 V [P]
720 kW
AC-31000 V [P]
800 kW
AC-4220 V230 V [P]
181 kW
AC-4380 V 400 V [P]
315 kW
AC-4660 V690 V [P]
556 kW
AC-4x 1000 V [P]
678 kW
Combineerbaar met hulpcontactblok
DILM820-XHI…
Bedieningsspanning
RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC
Stroomtype AC/DC
Wissel- en gelijkstroombekrachtiging
Contacten
M = maakcontact
2 M
V = verbreekcontact
2 V
hulpcontact
Mogelijke varianten bij de hulpcontactuitrusting.
zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Aanwijzingen
Hulpverbreekcontact toepasbaar als spiegelcontact conform IEC/EN 60947-4-1 appendix F (niet naijlend verbreekcontact)
Dwangmatig schakelende contacten, conform IEC/EN 60947-5-1 appendix L, binnen de hulpcontactblokjes
Aanwijzingen
Bij 660, 690 of 1000 V niet direct omkeren.
Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
5 x 106
levensduur, mechanischDC-bekrachtiging [Schakelingen]
5 x 106
schakelfrequentie, mechanischAC-bekrachtiging [schakelingen/h]
1000
schakelfrequentie, mechanischDC-bekrachtiging [schakelingen/h]
1000
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
omgevingstemperatuuropen
-40 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 40 - + 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - + 80 °C
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenverbreekcontact
8 g
beschermingsgraad
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig met klemmenafdekking of klemmenblokken
opstellingshoogte
max. 2000 m
GewichtAC-bekrachtiging
16.52 kg
GewichtDC-bekrachtiging
16.52 kg
GewichtGewicht
16.52 kg
Aansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met kabelschoen
50 - 240 mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMeeraderig met kabelschoen
70 - 240 mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
2/0 - 500 MCM AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenband [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
Zie aansluitdoorsnedes voor kabelklemmenblokken
Bevestiging met vlakbandklem resp. kabelklemmenblok mm
Aansluitdiameters hoofdcontactenrail [Breite]
60 mm
Aansluitschroef hoofdcontact
M12
Aandraaimoment
35 Nm
Aansluitdiameters hulpcontactenEenaderig
2 x (0.75 2.5)
1 x (0.75 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenSoepel met adereindhuls
2 x (0.75 2.5)
1 x (0.75 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluitschroef hulpcontact
M3.5
Aandraaimoment
1.2 Nm
gereedschaphoofdcontactenSleutelwijdte
18 mm
gereedschaphulpcontactPozidriv-schroevendraaier
2 Grotte
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
1000 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
1000 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
1000 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
1000 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ conform IEC/EN 60947)
9840 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
8200 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
8200 A
uitschakelvermogen 500 V
8200 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
8200 A
uitschakelvermogen 1000 V
5800 A
apparatenlevensduur
AC4: zie → projectering, karakteristiek
AC3: zie → projectering, karakteristiek
AC1: zie → projectering, karakteristiek
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
630 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
630 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ x 1000 V [gG/gL 1000 V]
630 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
1200 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
1200 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ x 1000 V [gG/gL 1000 V]
800 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
1102 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
986 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
940 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
900 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligOpmerking
bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
2250 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Also suitable for motors with efficiency class IE3.|Also tested according to AC-3e up to Ue = 690 V.
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
750 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
750 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
750 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
750 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
750 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
750 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
750 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz1000 V [Ie ]
580 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
240 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
260 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
400 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
455 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
480 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
550 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
720 kW
AC-3nom. vermogen [P]1000 V [P]
800 kW
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V230 V [Ie ]
576 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
576 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
576 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
576 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
576 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
576 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V690 V [Ie ]
576 A
AC-4nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hzx 1000 V [Ie ]
464 A
AC-4nom. vermogen [P]220 V230 V [P]
181 kW
AC-4nom. vermogen [P]240 V [P]
200 kW
AC-4nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
315 kW
AC-4nom. vermogen [P]415 V [P]
346 kW
AC-4nom. vermogen [P]440 V [P]
367 kW
AC-4nom. vermogen [P]500 V [P]
417 kW
AC-4nom. vermogen [P]660 V690 V [P]
556 kW
AC-4nom. vermogen [P]x 1000 V [P]
678 kW
Condensator-bedrijf
enkelvoudige compensatie nom. bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenOpenTot 525 V
463 A
enkelvoudige compensatie nom. bedrijfsstroom Ie van draaistroomcondensatorenOpen690 V
265 A
Max. inschakelstroompieken
30 x Ie
apparatenlevensduur [Schakelingen]
0.1 x 106
Max. schakelfrequentie [schakelingen/h]
200 S/h
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
78 W
Stroomwarmteverlies bij Ie conform AC-3/400 V
54 W
Impedantie per pool
0.032 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidUS
250 - 700 V DC
250 - 500 V 40-60 Hz
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [Aantrekken]
0.7 x US min - 1.15 x US max
spanningszekerheidDC-bekrachtiging [Aantrekken]
0.7 x US min - 1.15 x US max
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [Afvallen]
0.2 x US max - 0.6 x US min
spanningszekerheidDC-bekrachtiging [Afvallen]
0.2 x US max - 0.6 x US min
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsInstructies voor opgenomen vermogen
Stuurtrafo met uk ≦ 7 %
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAantrekvermogen [Aantrekken]
800 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAantrekvermogen [Aantrekken]
700 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsHoudvermogen [houden]
28.8 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsHoudvermogen [houden]
12.4 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenSluittijd
< 70 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenUitschakeltijd
< 110 ms
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsonderbrekingen(0 - 0.2 x Uc min) ≦ 10 ms
Tijd wordt doelgericht overbrugd.
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsonderbrekingen(0 - 0.2 x Uc min) > 10 ms
Afvallen van de schakelaar
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsverliezen(0.2 - 0.6 x Uc min) ≦ 12 ms
Tijd wordt doelgericht overbrugd.
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsverliezen(0.2 - 0.6 x Uc min) > 12 ms
Afvallen van de schakelaar
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsverliezen(0.6 - 0.7 x Uc min)
Schakelaar blijft ingeschakeld
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandspanningsverhoging(1.15 - 1.3 x Uc max)
Schakelaar blijft ingeschakeld
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandopkomfase(0 … 0.7 x Uc min)
Schakelaar schakelt niet in
gedrag in grens- en overgangsgebiedhoudtoestandopkomfase(0.7 x Uc min … 1.15 x Uc max)
Schakelaar schakelt veilig in
Toelaatbare contactovergangsweerstand (van het externe bedieningsapparaat bij aansturing van A11)
≦ 500 mΩ
PLC-signaalniveau (A3 - A4) conform IEC/EN 61131-2 (type 2)High
15 V
PLC-signaalniveau (A3 - A4) conform IEC/EN 61131-2 (type 2)Low
5 V
Elektromagnetische compatibiliteit
Elektromagnetische compatibiliteit
Dit product is bedoeld voor toepassing in industriële omgeving (omgeving A). Het gebruik in woonomgevingen (omgeving 1) kan radiostoringen veroorzaken, zodat aanvullende ontstoringsmaatregelen moeten worden genomen.
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
250 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
300 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
600 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
700 HP
SchakelvermogenGeneral use
1102 A
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
15 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
42 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
2000 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
1200 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
85 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
2000 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
85 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
1200 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
85 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
2000 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
85 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
1200 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3fase
4800 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3fase
800 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 600V 60Hz 3fase
4800 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 600V 60Hz 3fase
800 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
750 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
18 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
6.5 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Magneetschakelaar (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
480 - 500 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
480 - 500 V
Nom. stuurspanning bij DC
250 - 700 V
Type stuurspanning
AC/DC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Railaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
250 - 500 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
250 - 500 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
1102 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
750 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
400 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
576 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
315 kW
Nom. vermogen NEMA
447 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact
2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
2
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
No
Breedte
250 mm
Hoogte
296 mm
Diepte
232 mm

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No