Dodavatelský program

Sortiment
Výkonový stykač
Aplikace
Výkonové stykače pro motory
Dílčí sortiment
Komfortní přístroje nad 170 A
Kategorie užití
AC-3/AC-3e: Normal AC induction motors: Starting, switching off while running
Typy svorek
šroubové připojení
Jmenovitý pracovní proud
AC-3380 V 400 V [Ie]
750 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
1102 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
2250 A
Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
240 kW
AC-3380 V 400 V [P]
400 kW
AC-3660 V 690 V [P]
720 kW
AC-31000 V [P]
800 kW
AC-4220 V 230 V [P]
181 kW
AC-4380 V 400 V [P]
315 kW
AC-4660 V 690 V [P]
556 kW
AC-41000 V [P]
678 kW
Lze kombinovat s pomocným kontaktem
DILM820-XHI…
Ovládací napětí
RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC
Druh proudu AC/DC
ovládání střídavým a stejnosměrným proudem
Kontakty
S = spínací kontakt
2 spínací kontakt
Ö = rozpínací kontakt
2 rozpínací kontakt
Pomocné kontakty
možné varianty u obsazení pomocného kontaktu
po stranách: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Poznámky
Pomocné rozpínací kontakty lze použít jako zrcadlový kontakt podle ČSN EN 60947-4-1 Příloha F (nikoli zpožděný rozpínací kontakt)
Kontakty s nuceným vedením podle ČSN/EN 60947-5-1 Příloha L, uvnitř bloku pomocných kontaktů
Poznámky
660 V, 690 V popř.1000 V: nelze přímo reverzovat
Integrovaným ochranným členem v ovládací elektronice.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Životnost, mechanickéovládaní AC [Spínací cykly]
5 x 106
Životnost, mechanickéovládaní DC [Spínací cykly]
5 x 106
Pracovní kmitočet, mechanickýovládaní AC [Spínací cykly/h]
1000
Pracovní kmitočet, mechanickýovládaní DC [Spínací cykly/h]
1000
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Okolní teplotaOtevřený
-40 - +60 °C
Okolní teplotav krytu
- 40 - + 40 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - + 80 °C
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msHlavní kontaktyzapínací kontakt
10 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyzapínací kontakt
10 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyV = vypínací kontakt
8 g
Stupeň krytí
IP00
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní s krytem svorek nebo bloku svorek
Výška místa montáže
max. 2000 M
Hmotnostovládaní AC
16.52 kg
Hmotnostovládaní DC
16.52 kg
HmotnostHmotnost
16.52 kg
Průřez vodiče hlavní kabelSlaněný s kabelovým okem
50 - 240 mm2
Průřez vodiče hlavní kabelSlaněný s kabelovým okem
70 - 240 mm2
Průřez vodiče hlavní kabelPlný nebo slaněný vodič
2/0 - 500 MCM AWG
Průřez vodiče hlavní kabelConveyor [Počet lamel x šířka x tloušťka]
viz průřezy připojení pro kabelové sady svorek
Upevnění svorkami na plochý kabel, popřípadě blokem kabelových svorek mm
Průřez vodiče hlavní kabelsběrnice [Šířka]
60 mm
Připojovací šrouby hlavního vodiče
M12
utahovací moment
35 Nm
Svorkový výkon kabelů řídicího obvoduJednožilový
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Svorkový výkon kabelů řídicího obvoduJemně slaněný vodič s dutinkou
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Svorkový výkon kabelů řídicího obvoduJedno- nebo vícežilové
18 - 14 AWG
Připojovací šrouby pomocného vodiče
M3,5
utahovací moment
1,2 Nm
NástrojHlavní kabelOtvor klíče
18 mm
NástrojKabely řídicího obvoduŠroubovák pozidriv
2 Velikost
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
8000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
1000 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
1000 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi cívku a kontakty
1000 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty
1000 V AC
Zapínací schopnost (cos ϕ podle normy ČSN EN 60947)
9840 A
Vypínací výkon220 V 230 V
8200 A
Vypínací výkon380 V 400 V
8200 A
Vypínací výkon500 V
8200 A
Vypínací výkon660 V 690 V
8200 A
Vypínací výkon1000 V
5800 a
Životnost komponenty
AC4: viz → Projektování, charakteristiky
AC3: viz → Projektování, charakteristiky
AC1: viz → Projektování, charakteristiky
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "2" 400 V [gG/gL 500 V]
630 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "2" 690 V [gG/gL 690 V]
630 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "2" 1000 V [gG/gL 1000 V]
630 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "1" 400 V [gG/gL 500 V]
1200 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "1" 690 V [gG/gL 690 V]
1200 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "1" 1000 V [gG/gL 1000 V]
800 A
AC
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
1102 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 50 °C [Ith =Ie]
986 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 55 °C [Ith =Ie]
940 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 60 °C [Ith =Ie]
900 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýUpozornění
při max. povolené teplotě okolního prostředí
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
2250 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hzpoznámka
Also suitable for motors with efficiency class IE3.|Also tested according to AC-3e up to Ue = 690 V.
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
750 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
750 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
750 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
750 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
750 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
750 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
750 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz1000 V [Ie]
580 a
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
240 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
260 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
400 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
455 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
480 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
550 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
720 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]1000 V [P]
800 kW
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
576 A
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
576 A
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
576 A
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
576 A
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
576 A
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
576 A
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
576 A
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz1000 V [Ie]
464 a
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
181 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
200 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
315 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
346 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
367 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
417 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
556 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]1000 V [P]
678 kW
Provoz kondenzátoru
Individuální kompenzace, jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůOtevřenýaž 525 V
463 a
Individuální kompenzace, jmenovitý pracovní proud Ie třífázových kondezátorůOtevřený690 V
265 a
Max. proudová špička při zapnutí
30 x Ie
Životnost přístroje [Spínací cykly]
0.1 x 106
Max. četnost spínání
200 Počet operací/hod
Tepelné ztráty proudu
3-pólový, při Ith (60°)
78 W
Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie AC-3/400 V
54 W
Impedance jednoho pólu
0.032 mΩ
Magnetické systémy
Rozsah napětíUS
250 - 700 V DC
250 - 500 V 40-60 Hz
Rozsah napětíovládaní AC [Přískok (přitažení)]
0,7 x US min - 1,15 x US max
Rozsah napětíovládaní DC [Přískok (přitažení)]
0.7 x US min - 1.15 x US max
Rozsah napětíovládaní AC [Odpadnutí]
0,2 x US max - 0,6 x US min
Rozsah napětíovládaní DC [Odpadnutí]
0.2 x US max - 0.6 x US min
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x USUpozornění k příkonu
Transformátor pro řídicí obvody s uk ≦ 7 %
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x USJmenovitý výkon při přítahu [Přískok (přitažení)]
800 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x USJmenovitý výkon při přítahu [Přískok (přitažení)]
700 W
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x USPříkon pro přidržení [Přidržení]
28.8 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x USPříkon pro přidržení [Přidržení]
12.4 W
ED
100 % ED
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyČas sepnutí
< 70 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyČas rozepnutí
< 110 ms
Chování za marginálních a přechodových podmínekPřidrženíPřerušení napětí(0 - 0,2 x Uc min) ≦ 10 ms
Doba bude cíleně překlenuta
Chování za marginálních a přechodových podmínekPřidrženíPřerušení napětí(0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms
Odpadnutí stykače
Chování za marginálních a přechodových podmínekPřidrženíPoklesy napětí(0,2 - 0,6 x Uc min) ≦ 12 ms
Doba bude cíleně překlenuta
Chování za marginálních a přechodových podmínekPřidrženíPoklesy napětí(0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms
Odpadnutí stykače
Chování za marginálních a přechodových podmínekPřidrženíPoklesy napětí(0,6 - 0,7 x Uc min)
Stykač zůstane sepnutý
Chování za marginálních a přechodových podmínekPřidrženíNadměrné napětí(1,15 - 1,3 x Uc max)
Stykač zůstane sepnutý
Chování za marginálních a přechodových podmínekPřidrženíZapínací fáze(0 - 0,7 x Uc min)
Výkonový stykač nezapne
Chování za marginálních a přechodových podmínekPřidrženíZapínací fáze(0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max)
Výkonový stykač bezpečně zapne
povolený přechodový odpor kontaktu (externího ovládacího přístroje při ovládání A11)
≦ 500 mΩ
Úroveň signálu PLC (A3 - A4) podle ČSN EN 61131-2 (typ 2)High
15 V
Úroveň signálu PLC (A3 - A4) podle ČSN EN 61131-2 (typ 2)Low
5 V
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Elektromagnetická kompatibilita
Tento produkt je určen pro provoz v průmyslu (prostředí A). Použití v bytech (prostředí 1) může způsobit rádiové rušení, takže je nutné namontovat přídavné odrušení.
Výkonové parametry schválených typů
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový200 V
208 V
250 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový230 V
240 V
300 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový460 V
480 V
600 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový575 V
600 V
700 HP
Spínací výkonVšeobecné použití
1102 A
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
A600
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní DC
P300
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
600 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
15 a
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
250 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
1 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonSCCR
42 kA
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. pojistka
2000 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. CB
1200 a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
85 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. pojistka
2000 a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
85 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. CB
1200 a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
85 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. pojistka
2000 a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
85 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. CB
1200 a
Speciální výkonyJednoúčelové výkony (100.000 cyklů podle UL 1995)LRA 480V 60Hz 3 fáze
4800 a
Speciální výkonyJednoúčelové výkony (100.000 cyklů podle UL 1995)FLA 480V 60Hz 3 fáze
800 a
Speciální výkonyJednoúčelové výkony (100.000 cyklů podle UL 1995)LRA 600V 60Hz 3 fáze
4800 a
Speciální výkonyJednoúčelové výkony (100.000 cyklů podle UL 1995)FLA 600V 60Hz 3 fáze
800 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
750 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
18 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
6.5 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-40 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Rated control supply voltage AC 50 Hz
480 - 500 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
480 - 500 V
Rated control supply voltage DC
250 - 700 V
Voltage type for actuating
AC/DC
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
3
Type of electrical connection of main circuit
Rail connection
Operating voltage AC 50 Hz
250 - 500 V
Operating voltage AC 60 Hz
250 - 500 V
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
1102 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
750 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
400 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
576 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
315 kW
Rated operation power NEMA
447 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact
2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
2
Modular version
No
Width
250 mm
Height
296 mm
Depth
232 mm

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No