Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for motorer
Undersortiment
Komfortenheter større enn 170 A
Tilkoblingsteknikk
skrutilkobling
Nominell strøm
AC-3380 V 400 V [Ie]
400 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
612 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
450 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
1250 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
1125 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
125 kW
AC-3380 V 400 V [P]
212 kW
AC-3660 V 690 V [P]
300 kW
AC-31000 V [P]
132 kW
AC-4220 V 230 V [P]
92 kW
AC-4380 V 400 V [P]
160 kW
AC-4660 V 690 V [P]
240 kW
AC-41000 V [P]
132 kW
kan kombineres med hjelpekontakt
DILM820-XHI…
Aktiveringsspenning
RDC 48: 24 - 48 V DC
Strømtype AC/DC
Likestrømsdrift
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
2 L
Å = åpner
2 Å
Hjelpekontakt
mulige varianter ved hjelpekontaktbestykning
På siden: 2 x DILM820-XHI(V)11-SI; 2 x DILM820-XHI(V)11-SA
Merknader
Hjelpeåpner kan brukes som speilkontakt etter IEC/EN 60947-4-1 vedlegg F (ikke NL treg bryter)
Kontakter med tvunget bevegelse, iht. IEC/EN 60947-5-1 tillegg L, inne i hjelpekontaktmodulene samt for de integrerte hjelpekontaktene for DILE(E)M
Merknader
660 V, 690 V evt.. 1000 V: ikke direkte reversering.
Integrert beskyttelseskobling i styringselektronikken

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, EN 45545, IEC 61374, UL, CSA
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
7 x 106
Bryterhyppighet, mekansikLikestrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
2000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Omgivelsestemperaturåpen
-40 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 40 - + 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - + 80 °C
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
8 g
Kapslingsklasse
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker med klemmedeksel eller klemmeblokk
Monteringshøyde
maks. 2000 m
VektAC styring
8.54 kg
VektDC styring
8.54 kg
VektVekt
8.54 kg
Klemmekapasitet nettkabelFleksibel med kabelsko
50 - 240 mm2
Klemmekapasitet nettkabeltrådet med kabelsko
70 - 240 mm2
Klemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
2/0 - 500 MCM AWG
Klemmekapasitet nettkabelBånd [Antall segmenter x bredde x tykkelse ]
Se terminalkapasitet for kabelterminalblokker
Feste med flat kabelterminal eller kabelterminalblokker mm
Klemmekapasitet nettkabelSkinne [Bredde]
25 mm
Hovedkabelforbindelse skrue/bolt
M10
Tiltrekkingsmoment
24 Nm
Klemmekapasitet styrekretskabelentrådet
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelfintrådet med klemring
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelén- eller flertrådet
18 - 14 AWG
Skrue/bolt til styrekretskabelforbindelse
M3.5
Tiltrekkingsmoment
1,2 Nm
verktøyHovedlederBredde på tvers av flater
16 mm
verktøyHjelpelederPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
1000 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og kontakter
1000 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
1000 V AC
Tilkoblingskapasitet (pf. iht. IEC/EN 60947)
5500 A
Bryteevne 220 V 230 V
5000 A
Bryteevne 380 V 400 V
5000 A
Bryteevne 500 V
5000 A
Bryteevne 660 V 690 V
5000 A
Bryteevne 1000 V
950 A
Komponentens levetid
AC4: Se → Teknisk, karakteristikkurver
AC3: Se → Teknisk, karakteristikkurver
AC1: Se → Teknisk, karakteristikkurver
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
500 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
500 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 1000 V [gG/gL 1000 V]
200 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
630 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
630 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 1000 V [gG/gL 1000 V]
250 A
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
612 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
548 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 55 °C [Ith =Ie]
522 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
500 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
450 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 HzAnvisning
ved maksimalt tillatt omgivelsestemperatur
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletAnvisning
ved maksimalt tillatt omgivelsestemperatur
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
1250 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
1125 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Auch nach AC-3e geprüft bis Ue = 500 V.
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
400 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
400 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
400 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
400 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
400 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
400 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
325 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz1000 V [Ie]
95 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
125 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
132 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
212 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
232 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
250 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
280 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
300 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]1000 V [P]
132 kW
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
296 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
296 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
296 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
296 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
296 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
296 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
260 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz1000 V [Ie]
95 A
AC-4Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
92 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
100 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
160 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
176 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
186 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
210 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
240 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]1000 V [P]
132 kW
Kondensatordrift
Enkeltkompensasjon nominell strøm Ie fra trefasevekselstrømskondensatoreråpenopptil 525 V
307 A
Enkeltkompensasjon nominell strøm Ie fra trefasevekselstrømskondensatoreråpen690 V
177 A
Maks. innkoblingsstrømtopp
30 x Ie
Komponentens levetid [Betjeningssykluser]
0.1 x 106
maks. bryterhyppighet
200 S/h
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-1Merknader
se DILDC300/DILDC600 eller på forespørsel
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
58 W
Strømvarmetap ved Ie til AC-3/400 V
37 W
Impedans per pol
0.077 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseUS
24 - 48 V DC
SpenningstoleranseDC styring [Tiltrekking]
0.7 x US min - 1.15 x US max
SpenningstoleranseDC styring [Utløser]
0.2 x US max - 0.6 x US min
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USAnvisning for strømforbruk
Styretrafo med uk ≦ 6 %
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USInntrekkskraft [Tiltrekking]
480 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USHoldeeffekt [Stoppe]
6.4 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerLukketid
< 80 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerÅpningstid
< 110 ms
Karakteristikk i grense- og overgangsområdetHoldetilstandSpenningsbrudd(0 … 0,2 x Uc min) ≦ 10 ms
Tid er riktig brokoblet
Karakteristikk i grense- og overgangsområdetHoldetilstandSpenningsbrudd(0 … 0,2 x Uc min) > 10 ms
Utfall i kontaktoren
Karakteristikk i grense- og overgangsområdetHoldetilstandSpenningssenking(0,2 … 0,6 x Uc min) ≦ 12 ms
Tid er riktig brokoblet
Karakteristikk i grense- og overgangsområdetHoldetilstandSpenningssenking(0,2 … 0,6 x Uc min) > 12 ms
Utfall i kontaktoren
Karakteristikk i grense- og overgangsområdetHoldetilstandSpenningssenking(0,6 ... 0,7 x Uc min)
Kontaktor forblir tilkoblet
Karakteristikk i grense- og overgangsområdetHoldetilstandSpenningsoverhøyde(1,15 ... 1,3 x Uc maks )
Kontaktor forblir tilkoblet
Karakteristikk i grense- og overgangsområdetHoldetilstandTiltrekkingsfase(0 ... 0,7 x Uc min)
Kontakten slås ikke på
Karakteristikk i grense- og overgangsområdetHoldetilstandTiltrekkingsfase(0,7 x Uc min ... 1,15 x Uc maks)
Kontaktoren slås på med sikkerhet
Tillatt overgangskontaktmotstand (av den eksterne styrekretsanordningen ved aktivering av A11)
≦ 500 mΩ
SPS-signalnivå (A3 - A4) iht. IEC/EN 61131-2 (type 2)Høy
15 V
SPS-signalnivå (A3 - A4) iht. IEC/EN 61131-2 (type 2)Lav
5 V
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Elektromagnetisk kompatibilitet
Dette produktet er utviklet for bruk i industrielle miljøer (miljø A). Bruk i boligmiljøer (miljø B) kan forårsake radiofrekvensinterferens og krever ekstra støydempingsforanstaltninger.
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
125 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
150 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
300 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
400 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
450 A
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
A600
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
P300
HjelpekontaktGenerell brukAC
600 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
15 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
250 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
30 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
800 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
800/600 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
600 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
800/600 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
600 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fase
3300 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fase
550 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)LRA 600V 60Hz 3-fase
3120 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)FLA 600V 60Hz 3-fase
420 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
400 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
12.33 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
6.4 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-40 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Nominell matespenning ved DC
24 - 48
Spenningstype for betjening
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skinnetilkobling
Driftspenning ved AC 50 Hz
Driftspenning ved AC 60 Hz
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
612
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
400
Nominell effekt ved AC-3, 400V
200
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
296
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
160
Nominell driftseffekt NEMA
223
Antall hjelpekontakter normalt åpne
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket
2
For rekkemontasje
No
Bredde
160
Høyde
209
Dybde
216

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; EN 45545: Fire protection on railway vehicles; IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
EN 45545 - Fire protection on railway vehicles: Fire protection class of all plastics according to UL94: V-0 / plastic weight in total: 2.576 kg
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No