207603 KT-M25
Membrantülle, M25
Alternate Catalog No.
XTPAXMDG25
Kabeltüllen-Membrantüllen metrisch, Schutzart bis IP66, mit integrierter Durchsteckmembran, Leitungseinführung=M25, Bohrungsdurchmesser=25.5mm, Leitungsaußendurchmesser=1-18mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=H03VV-F3x0.75, NYM 4x10qmm, PE und thermoplastisches Elastomer, halogenfrei, RAL 7035
Lieferprogramm
Sortiment
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör
Kabelmanagement
Zubehör
Kabeltüllen
Membrantüllen metrisch
Membrantüllen metrisch
Schutzart
bis zu IP66
Beschreibung
mit integrierter Durchsteckmembran
Werkstoff
PE und thermoplastisches Elastomer
halogenfrei
silikonfrei
halogenfrei
silikonfrei
Oberflächenbeschaffenheit
RAL 7035
Leitungseinführung
M25
Bohrungsdurchmesser
25,5 mm
Leitungsaußendurchmesser
1 - 18 mm
Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig
H03VV-F3 x 0.75,
NYM 4 x 10 mm2
NYM 4 x 10 mm2
Technische Daten
Allgemeines
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Schutzart
bis zu IP66
Strombahnen
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Material
Werkstoff
PE und thermoplastisches Elastomer
halogenfrei
silikonfrei
halogenfrei
silikonfrei
Farbe
Grau, RAL 7035
Temperaturbeständig
-40 °C - 80 °C, kurzzeitig bis ca. 100 °C
Chemische Beständigkeit
Beständig gegen: Alkohol, tierische und pflanzliche Fette, schwache Laugen, schwache Säuren, Wasser
Spannungsrissgefahr
relativ hoch
Mechanische Größen
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Technische Daten nach ETIM 8.0
Einführungssysteme für Kabel/Leitungen (EG000009) / Durchführungstülle (EC000879)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Verbindungsmaterial / Durchführungstülle (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Ausführung
geschlossen
Geeignet für Kabelverschraubung
nein
Kabeleinführung
rund
Anzahl der Kabel
1 - 1
Geeignet für Kabeldurchmesser
1 - 18 mm
Bohrungsdurchmesser
25.5 mm
Für Wandstärke
1 - 9.5 mm
Gewindemaß (metrisch)
25
Gewindemaß PG
0
Gesamtlänge
15 mm
Mit Zugentlastung
nein
Schrumpftechnik
nein
Winkelausführung
nein
Werkstoff
sonstige
Werkstoffgüte
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz
sonstige
Halogenfrei
ja
Farbe
grau
Gasdicht
ja
Feuerfest
nein
Wasserdicht
ja
Schutzart (IP)
IP66
Einsatztemperatur
-5 - 40 °C
-
(Web)
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center