Программа поставок

Ассортимент
Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности
Управление кабелями
Принадлежности
Защитные кабельные чехлы
Мембранные насадки, метрические
Класс защиты
до IP66
Описание
со встроенной прокалываемой мембраной
Материал
ПЭ и термопластический эластомер
без содержания галогенов
Качество поверхности
RAL 7035
ввод проводки
M20
Диаметр отверстия
20,5 мм
Наружный диаметр провода
1 - 13 мм
Применение кабеля NYM/NYY, 4‑жильный
H03VV-F3 x 0.75,

NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 мм2

Технические характеристики

Общая информация
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Класс защиты
до IP66
Контакты
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
материал
Материал
ПЭ и термопластический эластомер
без содержания галогенов
Цвет
Серый, RAL 7035
Температуроустойчивость
-40 °C - 80 °C, кратковременно до прибл. 100 °C
Химическая устойчивость
Устойчивость в отношении: спирта, растительных и животных жиров, слабых щелочей, слабых кислот, воды
Опасность разрыва под напряжением
относительно высокая
Механические размеры
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3

Апробации

Specially designed for North America
No

Размеры

4610DIM-3