Leveringsprogramma

Assortiment
Algemene schakelkasttoebehoren
Toebehoren
Kabelmanagement
Toebehoren
Kabeltulen
Metric diaphragm grommet
beschermingsgraad
Tot IP66
Beschrijving
met geïntegreerd doorsteekmembraan
Materiaal
PE en thermoplastisch elastomeer
Halogeenvrij
Oppervlaktekwaliteit
RAL 7035
kabeldoorvoer
M20
gatdiameter
20,5 mm
Kabelbuitendiameter
1 - 13 mm
gebruik kabel NYM/NYY, 4-aderig
H03VV-F3 x 0.75,

NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 mm2

Technische gegevens

Algemeen
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
beschermingsgraad
Tot IP66
Stroombanen
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Materiaal
Materiaal
PE en thermoplastisch elastomeer
Halogeenvrij
kleur
Grijs, RAL 7035
Temperatuurbestendigheid
-40 °C - 80 °C, kortstondig tot ca. 100 °C
Chemische bestendigheid
Bestand tegen: alcohol, dierlijk en plantaardig vet, zwakke logen, zwakke zuren, water
Spanningsscheur gevaar
Relatief hoog
Mechanische specificaties
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3

Goedkeuringen

Specially designed for North America
No

Afmetingen

4610DIM-3