Leveringsprogram

Sortiment
generelt tilbehør for koblingsskap
Tilbehør
kabelføring
Tilbehør
kabeltuter
membrantuter metrisk
Kapslingsklasse
til IP66
Beskrivelse
med integrert gjennomgående membran
Materiale
PE og termoplastisk elastomer
halogenfri
Overflatestruktur
RAL 7035
Kabelinnføring
M20
Borediameter
20,5 mm
Utvendig ledningsdiameter
1 - 13 mm
Bruk av NYM/NYY, 4-leder
H03VV-F3 x 0.75,

NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 mm2

Tekniske data

Generelt
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Kapslingsklasse
til IP66
Strømbaner
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Materialegenskaper
Materiale
PE og termoplastisk elastomer
halogenfri
Farge
Grå, RAL 7035
Temperaturbestandig
-40 °C - 80 °C, kort tid inntil ca. 100 °C
Kjemisk motstandsdyktighet
Motstandsdyktig mot: Alkohol, dyre- og plantefett, milde vaskemiddeloppløsninger; svake syrer, vann
Fare for spenningssprekking
relativt høy
Mekaniske størrelser
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3

Godkjenninger

Specially designed for North America
No

Dimensjoner

4610DIM-3