Dodavatelský program

Product range
General switchboard accessories
Příslušenství
uspořádání kabelů
Accessories
Cable grommets
Metric diaphragm grommets
Stupeň krytí
až IP66
Popis
s integrovanou propichovací membránou
Materiál
PE a termoplastický elastomer
Bez obsahu halogenů
Vlastnosti povrchu
RAL 7035
Vstup pro kabel
M20
Hole diameter
20,5 mm
Vnější průměr vedení
1 - 13 mm
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core
H03VV-F3 x 0.75,

NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 mm2

Technická data

Všeobecně
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Stupeň krytí
až IP66
Kontakty
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Materiál
Materiál
PE a termoplastický elastomer
Bez obsahu halogenů
barva
ŠEDÁ, RAL 7035
Odolný proti teplotám
-40 °C - 80 °C, krátkodobě až cca 100 °C
Chemická odolnost
Odolný proti: alkohol, zvířecí a rostlinné tuky, slabé louhy, slabé kyseliny, voda
Danger of stress fracture
Relative high
Mechanické proměnné
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3

aprobace,

Specially designed for North America
No

Rozměry

4610DIM-3