Программа поставок

Применяемое для
для маркировки с помощью лазерного принтера, плоттера, плоттера для пленки, копира
Применяемое для
XGKS
XGKS-Z
KG 20
Описание
7,5 x 17 мм
Цвет: желтый HKS 3
(~RAL 1018)
Информация о комплекте поставки
1 шт. = 1 лист
240 этикеток на лист
1 лист = DIN A4,
разделяется на две части DIN A5

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type of accessory
Other

Апробации

North America Certification
UL/CSA certification not required