Delivery program

Basisfunctie
kunststof kast
Met metrischen uitbreekopeningen.
Toepasbaar voor
P3-63/Z
Informatie over de uitlevering
met een extra PE-klem
beschermingsgraad
IP65

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
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
Nvt
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Schakelaarkast leeg (EC000712)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Lege behuizing voor schakelapparaten (ecl@ss13-27-37-13-01 [AKN343019])
Materiaal behuizing
Kunststof
Breedte
160 mm
Hoogte
125 mm
Diepte
240 mm
Met transparant deksel
Nee
Geschikt voor noodstop
Ja
Uitvoering
Opbouw
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
12